Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin,
yksi käyttösuunta, IP67, kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = ...
€109.89
RFiD-turvaraja, 2 turvallista Hl-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin,
luokkiinSIL 3 tai PL e saakka, IP67, tyyp. kytkentäetäis ...
€127.86
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, liitäntäkaapeli 10 m, yksikäyttösuunta, IP6K9K, tyyp. kytkentäetäisyys 11 mm, S ...
€97.54
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, liitäntäkaapeli 10 m, yksikäyttösuunta, IP6K9K, tyyp. kytkentäetäisyys 11 mm, S ...
€119.99
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, liitäntäkaapeli 5 m, yksikäyttösuunta, tuki SDD:lle, IP6K9K, kytkentäetäisyys ...
€145.81
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 5 m kaapeli, yksikäyttösuunta, tuki SDD:lle, IP6K9K, kytkentäetäisyys riipuuto ...
€86.31
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin,
4 käyttösuuntaa, IP67, tyyp. kytkentäetäisyys 21 mm, Sao ...
€130.10
Toimilaite koodatulle turvakytkimelle PSENcode 1.x / 2.x, VP = 1
toimilaite.
€19.20
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin,
4 käyttösuuntaa, IP67, tyyp. kytkentäetäisyys 21 mm, Sao ...
€175.33
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin,
4 käyttösuuntaa, tuki SDD:lle, IP67, kytkentäetäisyys 2 ...
€185.77
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin,
4 käyttösuuntaa, tuki SDD:lle, IP67, kytkentäetäisyys 2 ...
€140.98
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin,
4 käyttösuuntaa, tuki SDD:lle, IP67, kytkentäetäisyys 2 ...
€133.02
Koodattu turva-anturi PSENcode, turva-anturilla ja toimilaitteella,ATEX-sertifikaatti, 8-nap. M12-urosliitin, sarjakytke ...
€214.39
Koodattu turva-anturi PSENcode, täyskoodattu, turva-anturilla jatoimilaitteella, ATEX-sertifikaatti, 8-nap. M12-urosliit ...
€282.42
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin,
4 käyttösuuntaa, tuki SDD:lle, IP67, kytkentäetäisyys 2 ...
€212.15
Toimilaite koodatulle turvakytkimelle PSENcode 3.x VP = 1
toimilaite.
€15.26
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin,
1,5 m kaapeli, yksi käyttösuunta, tuki SDD:lle, IP6K9K ...
€112.14
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M8-urosliitin,
yksi käyttösuunta, IP67, tyyp. kytkentäetäisyys 11 mm, S ...
€86.31
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous