text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
  • 1(current)
  • 2
26 Products found
PSEN enc sincos 4096 ss
6Z000001
GTIN: 4046548095098
Bezpečný inkrementální rotační enkodér, 4096 pulzů na otáčku, srozhraním sin/cos, plná hřídel 10 mm, kompatibilní s lícovaným perem.

On request
PSEN enc sincos 4096 hs
6Z000002
GTIN: 4046548095104
Bezpečný inkrementální rotační enkodér, 4096 pulzů na otáčku, srozhraním sin/cos, dutá hřídel do 12 mm, kompatibilní s lícovaným perem.

On request
PSEN enc HTL 1024 ss
6Z000003
GTIN: 4046548095111
Bezpečný inkrementální rotační enkodér, 1024 pulzů na otáčku, srozhraním HTL, plná hřídel 10 mm, kompatibilní s lícovaným perem.

On request
PSEN enc HTL 1024 hs
6Z000004
GTIN: 4046548095128
Bezpečný inkrementální rotační enkodér, 1024 pulzů na otáčku, srozhraním HTL, dutá hřídel do 12 mm, kompatibilní s lícovaným perem.

On request
PSEN enc s2 eCAM
544012
GTIN: 4046548074277
Absolutní rotační enkodér, jednootáčkový, se dvěma redundantnímirozhraními SSI, plná hřídel 20 mm, lícované pero.

On request
PSEN rs2.0-300
570302
GTIN: 4046548062724
Lankový spínač vč. tlačítka nouzového zastavení, plastové pouzdro,kontakty 2xNC+2xNO , max. tah 300 N.

On request
PSEN rs1.0-300
570300
GTIN: 4046548062816
Lankový spínač vč. tlačítka nouzového zastavení, kovové pouzdro,kontakty 2xNC+2xNO , max. tah 300 N.

On request
PSEN rs2.0-175
570303
GTIN: 4046548062823
Lankový spínač vč. tlačítka nouzového zastavení, plastové pouzdro,kontakty 2xNC+2xNO , max. tah 175 N.

On request
PSEN rs1.0-175
570301
GTIN: 4046548062717
Lankový spínač vč. tlačítka nouzového zastavení, kovové pouzdro,kontakty 2xNC+2xNO , max. tah 175 N.

On request
PSEN enc s1 eCAM
544011
GTIN: 4046548067415
AbsoAbsolutní rotační enkodér, jednootáčkový, se dvěma redundantnímirozhraními SSI, průběžná dutá hřídel 20 mm.

On request
PSEN enc m2 eCAM
544022
GTIN: 4046548067637
Absolutní rotační enkodér, víceotáčkový, se dvěma redundantnímirozhraními SSI, plná hřídel 20 mm, lícované pero.

On request
PSEN enc m1 eCAM
544021
GTIN: 4046548067408
Absolutní rotační enkodér, víceotáčkový, se dvěma redundantnímirozhraními SSI, průběžná dutá hřídel 20 mm.

On request
PSEN rs spring 300
570311
GTIN: 4046548062847
Pružina pro max. tah lanka 300 N.

On request
PSEN rs spring 175
570310
GTIN: 4046548062830
Pružina pro max. tah lanka 175 N.

On request
PSEN rs pulley 75
570312
GTIN: 4046548062854
Vodicí kladka pevná, průměr 75 mm.

On request
PSEN rs pulley flex
570313
GTIN: 4046548062861
Vodicí kladka, závěsná, otočná.

On request
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
GTIN: 4046548063479
Lanko pro lankový spínač PSEN rs. Průměr lanka 3 mm / Průměr pláště 4 mm. Plášť PVC, červený. Návin 50 m.

On request
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
GTIN: 4046548063486
Lanko pro lankový spínač PSEN rope. Průměr lanka 3 mm / Průměr pláště 4 mm. Plášť PVC, červený. Návin 100 m.

On request
PSEN rsm 2.0-300-1-0-0
570305
GTIN: 4046548104905
Lankový spínač vč. tlačítka Reset, rovná hlava, plastové pouzdro, 2 kontakty NC a 2 kontakty NO, 300 N max. síla pružiny

On request
PSEN rsm 2.0-300-0-0-0
570306
GTIN: 4046548104912
Lankový spínač vč. tlačítka nouzového zastavení, rovná hlava, plastovépouzdro, 2 kontakty NC a 2 kontakty NO, 300 N max. síla pružiny

On request
  • 1(current)
  • 2

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use