Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
Veilige incrementele encoder, 4096 pulsen per omwenteling, met sin/cos-
interface, volle as 10 mm, compatibel met spie.
Op aanvraag
Veilige incrementele encoder, 4096 pulsen per omwenteling, met sin/cos-
interface, holle as tot 12 mm, compatibel met spie.
Op aanvraag
Veilige incrementele encoder, 1024 pulsen per omwenteling, met HTL-
interface, volle as 10 mm, compatibel met spie.
Op aanvraag
Veilige incrementele encoder, 1024 pulsen per omwenteling, met HTL-
interface, holle as tot 12 mm, compatibel met spie.
Op aanvraag
Absolute encoder, multiturn, met twee redundante SSI-interfaces,
doorgaande holle as 20 mm.
Op aanvraag
Trekkoordschakelaar incl. noodstopknop, kunststof behuizing, 2xNC+2xNO
contact, max. veerkracht 300 N.
Op aanvraag
Trekkoordschakelaar incl. noodstopknop, metalen behuizing, 2xNC+2xNO
contact, max. veerkracht 300 N.
Op aanvraag
Trekkoordschakelaar incl. noodstopknop, kunststof behuizing, 2xNC+2xNO
contact, max. veerkracht 175 N.
Op aanvraag
Trekkoordschakelaar incl. noodstopknop, metalen behuizing, 2xNC+2xNO
contact, max. veerkracht 175 N.
Op aanvraag
Absolute encoder, singleturn, met twee redundante SSI-interfaces,
volle as 10 mm, spie.
Op aanvraag
Absolute encoder, singleturn, met twee redundante SSI-interfaces,
doorgaande holle as 20 mm.
Op aanvraag
Absolute encoder, multiturn, met twee redundante SSI-interfaces,
volle as 10 mm, spie.
Op aanvraag
Kabeltrekveer voor veerkracht van max. 300 N.
Op aanvraag
Kabeltrekveer voor veerkracht van max. 175 N.
Op aanvraag
Koord voor trekkoordschakelaar PSEN rs. Koorddiameter 3 mm /
manteldiameter 4 mm. PVC-mantel, rood. Rol van 50 m.
Op aanvraag
Koord voor trekkoordschakelaar PSEN rope. Koorddiameter 3 mm /
manteldiameter 4 mm. PVC-mantel, rood. Rol van 100 m.
Op aanvraag
Trekkoordschakelaar incl. resetknop, rechte kop, kunststof behuizing,
2 NC- en 2 NO-contacten, max. veerkracht 300 N
Op aanvraag
Trekkoordschakelaar incl. noodstopknop, rechte kop, kunststof behuizing,
2 NC- en 2 NO-contacten, max. veerkracht 300 N
Op aanvraag
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.