text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN rs1.0-300

Tuotenumero: 570300
Narukytkin sis. hätäpysäytyspainike, metallikotelo, 2xNC+2xNO -koskettimet, jousivoima maks. 300 N

Yksikkö

Saatavissa lähiaikoina.

Hintasi

€162.31

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
BG  
cCSAus  
 
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Jännite AC15 turvallisuustark. 240  V
Maks.virta AC15 turv.tark 3  A
Jännite DC13 turvallisuustark. 250  V
Ympäristön lämpötila -30 - 80  °C
Suojaustapa kotelo  
Kotelomat. alaosa Alumiinivalu  
Kotelomateriaali yläosa Alumiinivalu  
Painikkeen materiaali Zn-painevalu  
Liitin Ruuviliitin  
Mitta korkeus 88  mm
Leveysmitta 282  mm
Syvyysmitta 90.1  mm
Nettopaino 939  g
Bruttopaino 1056  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 6b  
6c  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1  
CAS-numero 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-koodi 4046548062816  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27270607  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000017  
ETIM-viiteominaisuus EC002033  
Volume 0  
 

Lisävarusteet

PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora liitin M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€23.14
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora liitin M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€36.56
PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora liitin M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€15.26
PSEN rs rope d3/d4 50m
PSEN rs rope d3/d4 50m 570314
Naru narukytkimeen PSEN rs. Narun halkaisija 3 mm / Vaipan halkaisija 4 mm. PVC-pinnoitettu, punainen. 50 m rulla.
€127.21
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora liitin M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€55.26
PSEN rs rope d3/d4 100m
PSEN rs rope d3/d4 100m 570315
Naru narukytkimeen PSEN rope. Narun halkaisija 3 mm / Vaipan halkaisija 4 mm. PVC-pinnoitettu, punainen. 100 m rulla.
€254.02
PSEN rs pulley 75
PSEN rs pulley 75 570312
Taittorulla halkaisija 75 mm.
€24.99
PSEN rs pulley flex
PSEN rs pulley flex 570313
Köysirulla, kääntyvä.
€12.42
PSEN rs spring 175
PSEN rs spring 175 570310
Narukytkin maks. 175 N jousivoimalle.
€68.78
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Hajautettu tulomoduuli PNOZmultille, IP67, liitäntä liitäntämoduulilla,8 turvallista digitaalituloa, 8 lähtöä, jotka voidaan konfiguroidavakio-, testipulssi- tai 24 V lähdöiksi.
€229.76
PSEN rs spring 300
PSEN rs spring 300 570311
Narukytkin maks. 300 N jousivoimalle.
€68.78
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Kaapelikela, TPU/TPE-U, keltainen RAL1003, 8x0,25, kaapeliketjuunsopiva, johtimet: valkoinen, ruskea, vihreä, keltainen, harmaa,vaaleanpunainen, sininen, punainen, kaapelin pituus: 200m
€412.35