text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
26 個の商品が見つかりました
PSEN enc sincos 4096 ss
6Z000001
GTIN: 4046548095098
安全インクリメンタルエンコーダ、1回転あたり4096パルス、sin/cos インタフェース付き、中実軸10 mm、フェザーキー対応。

価格要問合せ
PSEN enc sincos 4096 hs
6Z000002
GTIN: 4046548095104
安全インクリメンタルエンコーダ、1回転あたり4096パルス、sin/cos インタフェース付き、最大12 mmの中空軸、フェザーキー対応。

価格要問合せ
PSEN enc HTL 1024 ss
6Z000003
GTIN: 4046548095111
安全インクリメンタルエンコーダ、1回転あたり1024パルス、HTL インタフェース付き、中実軸10 mm、フェザーキー対応。

価格要問合せ
PSEN enc HTL 1024 hs
6Z000004
GTIN: 4046548095128
安全インクリメンタルエンコーダ、1回転あたり1024パルス、HTL インタフェース付き、最大12 mmの中空軸、フェザーキー対応。

価格要問合せ
PSEN enc s1 eCAM
544011
GTIN: 4046548067415
アブソリュートエンコーダ、シングルターン、2つの冗長SSIインタフェース付き、 連続中空軸20 mm、

価格要問合せ
PSEN enc m2 eCAM
544022
GTIN: 4046548067637
アブソリュートエンコーダ、マルチターン、2つの冗長SSIインタフェース付き、 中実軸10 mm、フェザーキー、

価格要問合せ
PSEN enc m1 eCAM
544021
GTIN: 4046548067408
アブソリュートエンコーダ、マルチターン、2つの冗長SSIインタフェース付き、 連続中空軸20 mm、

価格要問合せ
PSEN rs2.0-300
570302
GTIN: 4046548062724
非常停止ボタン付きロープスイッチ、プラスチックハウジング、2×Nc+2×NO 接点、最大スプリング力300 N、

価格要問合せ
PSEN rs1.0-300
570300
GTIN: 4046548062816
非常停止ボタン付きロープスイッチ、金属製ハウジング、2×Nc+2×NO 接点、最大スプリング力300 N、

価格要問合せ
PSEN rs2.0-175
570303
GTIN: 4046548062823
非常停止ボタン付きロープスイッチ、プラスチックハウジング、2×Nc+2×NO 接点、最大スプリング力175 N、

価格要問合せ
PSEN rs1.0-175
570301
GTIN: 4046548062717
非常停止ボタン付きロープスイッチ、金属製ハウジング、2×Nc+2×NO 接点、最大スプリング力175 N、

価格要問合せ
PSEN enc s2 eCAM
544012
GTIN: 4046548074277
アブソリュートエンコーダ、シングルターン、2つの冗長SSIインタフェース付き、 中実軸10 mm、フェザーキー、

価格要問合せ
PSEN rs spring 300
570311
GTIN: 4046548062847
ローププルスプリング (最大スプリング力300 N)、

価格要問合せ
PSEN rs spring 175
570310
GTIN: 4046548062830
ローププルスプリング (最大スプリング力175 N)、

価格要問合せ
PSEN rs pulley 75
570312
GTIN: 4046548062854
偏向プーリ (直径75 mm)、

価格要問合せ
PSEN rs pulley flex
570313
GTIN: 4046548062861
プーリブロック、回転可能、

価格要問合せ
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
GTIN: 4046548063486
ロープスイッチPSEN rope用ロープ、ロープ直径3 mm/ 外被直径4 mm、PVC外被、赤、100 mローラ、

価格要問合せ
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
GTIN: 4046548063479
ロープスイッチPSEN rs用ロープ、ロープ直径3 mm/ 外被直径4 mm、PVC外被、赤、50 mローラ、

価格要問合せ
PSEN rsm 2.0-300-1-0-0
570305
GTIN: 4046548104905
リセットボタン付きロープスイッチ、ストレートヘッド、プラスチック製ハウジング、 2xNC接点+2xNO接点、最大スプリング力300 N

価格要問合せ
PSEN rsm 2.0-300-0-0-0
570306
GTIN: 4046548104912
非常停止ボタン付きロープスイッチ、ストレートヘッド、プラスチック製ハウジング、 2xNC接点+2xNO接点、最大スプリング力300 N

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください