text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
  • 1(current)
  • 2
  • 3
77 tuotetta löytyi
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
750101
GTIN: 4046548025705
PNOZsigma-turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1-kanavainen kytkentä,manuaalinen/automaattinen käynnistys, lähdöt: 2 NO, ...

€151.47
PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o
751101
GTIN: 4046548025576
PNOZsigma-turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1-kanavainen kytkentä,manuaalinen/automaattinen käynnistys, lähdöt: 2 NO, ...

€151.47
PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c
750102
GTIN: 4046548025699
PNOZsigma-turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1-kanavainen kytkentäilman oikosulkutunnistusta, manuaalinen/automaattinen ...

€178.71
PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751102
GTIN: 4046548025569
PNOZsigma-turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1-kanavainen kytkentäilman oikosulkutunnistusta, manuaalinen/automaattinen ...

€178.71
PNOZ s3 24VDC 2 n/o
750103
GTIN: 4046548025682
PNOZsigma-turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulkutunnistuksella/ilman, manuaalinen/automaat ...

€185.63
PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
751103
GTIN: 4046548025552
PNOZsigma-turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulkutunnistuksella/ilman, manuaalinen/automaat ...

€185.63
PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
750104
GTIN: 4046548025675
PNOZsigma-turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulkutunnistuksella/ilman, manuaalinen/automaat ...

€240.87
PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750134
GTIN: 4046548025606
PNOZsigma-turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentä oikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 ...

€254.61
PNOZ s4 (10pcs.)
750904
GTIN: 4046548090802
PNOZsigma-turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulkutunnistuksella/ilman, manuaalinen/automaat ...

€2,184.24
PNOZ s4 C (10pcs.)
751904
GTIN: 4046548090697
PNOZsigma-turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentä oikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 ...

€2,184.24
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751104
GTIN: 4046548025545
PNOZsigma-turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulkutunnistuksella/ilman, manuaalinen/automaat ...

€240.87
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c coated
751184
GTIN: 4046548079210
PNOZsigma-turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentä oikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL, UB ...

€296.10
PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751134
GTIN: 4046548025477
PNOZsigma-turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentä oikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 ...

€254.61
PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c
750124
GTIN: 4046548054217
PNOZsigma-turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulkutunnistuksella/ilman, manuaalinen/automaattinen ...

€268.25
PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750154
GTIN: 4046548054224
PNOZsigma-turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentä oikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL, UB ...

€282.11
PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751124
GTIN: 4046548054231
PNOZsigma-turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL, UB ...

€268.25
PNOZ s4.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751154
GTIN: 4046548054248
PNOZsigma-turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentä oikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL, UB ...

€282.11
PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
750105
GTIN: 4046548025668
PNOZsigma-turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulkutunnistuksella/ilman, manuaalinen/automaattinen ...

€350.98
PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
750135
GTIN: 4046548025590
PNOZsigma-turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulkutunnistuksella/ilman, manuaalinen/automaattinen ...

€364.83
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
751105
GTIN: 4046548025538
PNOZsigma-turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulkutunnistuksella/ilman, manuaalinen/automaattinen ...

€350.98
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus