Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Enkoder inkrementalny, 4096 impulsów na obrót, z interfejsem
sin/cos, wałek pełny 10 mm, kompatybilność z mocowaniem na wpust.
Na zamówienie
Enkoder inkrementalny, 4096 impulsów na obrót, z interfejsem
sin/cos, wałek drążony do 12 mm, kompatybilność z mocowaniem na wpust.
Na zamówienie
Enkoder inkrementalny, 1024 impulsy na obrót, z interfejsem
HTL, wałek pełny 10 mm, kompatybilność z mocowaniem na wpust.
Na zamówienie
Enkoder inkrementalny, 1024 impulsy na obrót, z interfejsem
HTL, wałek drążony do 12 mm, kompatybilność z mocowaniem na wpust.
Na zamówienie
Wyłącznik linkowy z przyciskowym wyłącznikiem bezpieczeństwa, obudowa
z tworzywa, styki 2xNZ + 2xNO, maks. siła sprężyny 300 N.
Na zamówienie
Wyłącznik linkowy z przyciskowym wyłącznikiem bezpieczeństwa, metalowa
obudowa, styki 2xNZ + 2xNO, maks. siła sprężyny 300 N.
Na zamówienie
Wyłącznik linkowy z przyciskowym wyłącznikiem bezpieczeństwa, obudowa
z tworzywa, styki 2xNZ + 2xNO, maks. siła sprężyny 175 N.
Na zamówienie
Enkoder absolutny, jednoobrotowy, z dwoma nadmiarowymi
interfejsami SSI, wałek ciągły drążony 20 mm.
Na zamówienie
Enkoder bezwzględny, wieloobrotowy, z dwoma nadmiarowymi
interfejsami SSI, wałek pełny 10 mm, mocowanie na wpust pasowany.
Na zamówienie
Enkoder bezwzględny, wieloobrotowy, z dwoma nadmiarowymi
interfejsami SSI, wałek ciągły drążony 20 mm.
Na zamówienie
Enkoder absolutny, jednoobrotowy, z dwoma nadmiarowymi
interfejsami SSI, wałek pełny 10 mm, mocowanie na wpust.
Na zamówienie
Wyłącznik linkowy z przyciskowym wyłącznikiem bezpieczeństwa, metalowa
obudowa, styki 2xNZ + 2xNO, maks. siła sprężyny 175 N.
Na zamówienie
Sprężyna odciągająca linkę, maks. siła sprężyny 300 N.
Na zamówienie
Sprężyna odciągająca linkę, maks. siła sprężyny 175 N.
Na zamówienie
Linka do wyłącznika linkowego PSEN rs. Średnica linki 3 mm/
średnica z powłoką 4 mm. Powłoka PVC, czerwona. Rolka 50 mm.
Na zamówienie
Linka do wyłącznika linkowego PSEN. Średnica linki 3 mm/
średnica z powłoką 4 mm. Powłoka PVC, czerwona. Rolka 100 m.
Na zamówienie
Wyłącznik linkowy z resetem, prosta głowica, obudowa z tworzywa,
styki 2 x NC i 2 x NO, maks. siła sprężyny 300 N
Na zamówienie
Wyłącznik linkowy z wyłącznikiem bezpieczeństwa, prosta głowica,obudowa z tworzywa,
styki 2 x NC i 2 x NO, maks. siła sprężyny 300 N
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.