Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"570303","name":"PSEN rs2.0-175","price":"181.92","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080ED"]}
Vastaava kuva
PSEN rs2.0-175
Tuotenumero: 570303
Narukytkin sis. hätäpysäytyspainike, muovikotelo, 2xNC+2xNO
koskettimet, jousivoima maks. 175 N
Hintasi
€181.92
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
BG cCSAus |
Tekniset tiedot
Relelähdöt
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Jännite AC15 turvallisuustark. | 240 V |
Maks.virta AC15 turv.tark | 3 A |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -25 - 70 °C |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Kotelomat. alaosa | PA |
Kotelomateriaali yläosa | PA |
Painikkeen materiaali | Zn-painevalu |
Liitin | Vetojousiliitin |
Mitta korkeus | 76.8 mm |
Leveysmitta | 294 mm |
Syvyysmitta | 42.5 mm |
Nettopaino | 680 g |
Bruttopaino | 775 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | kyllä |
Direktiivin muk. RoHS-poik. |
6a
6b |
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
CAS-numero | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548062823 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27270607 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002033 |
Volume | 0 |
Lisävarusteet
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora liitin M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€23.14
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora liitin M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€36.56
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora liitin M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€15.26
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Naru narukytkimeen PSEN rs. Narun halkaisija 3 mm /
Vaipan halkaisija 4 mm. PVC-pinnoitettu, punainen. 50 m rulla.
€127.21
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora liitin M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€55.26
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Naru narukytkimeen PSEN rope. Narun halkaisija 3 mm /
Vaipan halkaisija 4 mm. PVC-pinnoitettu, punainen. 100 m rulla.
€254.02
PDP67 F 8DI ION
773600
Hajautettu tulomoduuli PNOZmultille, IP67, liitäntä liitäntämoduulilla,8 turvallista digitaalituloa, 8 lähtöä, jotka voidaan konfiguroidavakio-, testipulssi- tai 24 V lähdöiksi.
€229.76
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kaapelikela, TPU/TPE-U, keltainen RAL1003, 8x0,25, kaapeliketjuunsopiva, johtimet: valkoinen, ruskea, vihreä, keltainen, harmaa,vaaleanpunainen, sininen, punainen,
kaapelin pituus: 200m
€412.35