text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
5 tuotetta löytyi
PSEN rsm 2.0-300-1-0-0
570305
GTIN: 4046548104905
Vetokytkin sis. nollauspainike, suora pää, muovikotelo, 2 NC- ja 2 NO-kosketinta, jousivoima maks. 300 N

€58.09
PSEN rsm 2.0-300-0-0-0
570306
GTIN: 4046548104912
Vetokytkin sis. hätäpysäytyspainike, suora pää, muovikotelo, 2 NC- ja 2 NO-kosketinta, jousivoima maks. 300 N

€58.09
PSEN rsm 1.0-300-0-0-0
570304
GTIN: 4046548104929
Vetokytkin sis. hätäpysäytyspainike, suora pää, metallikotelo, 2 NC- ja 2 NO-kosketinta, jousivoima maks. 300 N

€66.30
PSEN rsm 1.0-300-0-2-0
570307
GTIN: 4046548104936
Vetokytkin sis. hätäpysäytyspainike, taivutettu pää vasen,metallikotelo, 2 NC- ja 2 NO-kosketinta, jousivoima maks. 300 ...

€90.36
PSEN rsm 1.0-300-0-1-0
570308
GTIN: 4046548104943
Vetokytkin sis. hätäpysäytyspainike, taivutettu pää oikea,metallikotelo, 2 NC- ja 2 NO-kosketinta, jousivoima maks. 300 ...

€90.36

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus