Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"773300","name":"PNOZ p1p 24VDC 2so","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
Produkten kan variera
PNOZ p1p 24VDC 2so
Artikelnummer: 773300
GTIN: 4046548013054
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling
med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 HL-utgångar,
automatisk/övervakad start, UB 24 V DC, löstagbara
skruvplintar, basmodul för det modulära säkerhetssystemet PNOZpower.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 HL-utgångar, automatisk/övervakad start, UB 24 V DC, löstagbara skruvplintar, basmodul för det modulära säkerhetssystemet PNOZpower.
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) | 24 V |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
Ingångar
| Antal ingångar | 2 |
Halvledarutgångar
| Antal halvledarutgångar | 2 |
| Tolerans ext. spänn. DC halvl. | -20 %/+20 % |
| Använd.kat. enl. EN 60947-1 | DC-12 |
Miljöuppgifter
| Klimatpåverkan enligt ... | EN 60068-2-78 |
| Omgivningstemperatur | -10 - 55 °C |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| EMV enligt standard … |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 60947-1 |
| Överspänningskategori | III |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP30 |
| Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
| Monteringsläge | vågrät på DIN-skena |
| Kåpmaterial underdel | |
| Kåpmaterial överdel | ABS UL 94 V0 |
| Anslutningsplint | Skruvplint |
| Plinttyp | löstagbar |
| Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–12 AWG |
| Mått höjd | 94 mm |
| Mått bredd | 45 mm |
| Mått djup | 135 mm |
| Nettovikt | 285 g |
| Bruttovikt | 295 g |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27371819 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000019 |
| ETIM-referensfunktion | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548013054 |
| Volym | 0.732 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – obligatoriska
PNOZ po3.1p 8n/o
773630
Expansionsmodul PNOZpower modulärt säkerhetssystem, 8
säkerhetskontakter (S), löstagbara skruvplintar, bredd: 45
mm.
SEK6,123.00
PNOZ po3.3p 3n/o
773632
Expansionsmodul PNOZpower modulärt säkerhetssystem, 3
säkerhetskontakter (S) 5,5 kW (AC3-belastning), löstagbara
skruvplintar, bredd: 90 mm.
SEK6,587.00
PNOZ po3p 3n/o 1n/c
773634
Expansionsmodul PNOZpower modulärt säkerhetssystem, 3
säkerhetskontakter (S), 1 hjälpkontakt (Ö), löstagbara
skruvplintar, bredd: 22,5 mm.
SEK3,146.00
PNOZ po4p 4n/o
773635
Expansionsmodul PNOZpower modulärt säkerhetssystem, 4
säkerhetskontakter (S), löstagbara skruvplintar, bredd:
22,5 mm.
SEK3,618.00
PNOZ p1vp 30s
773950
Säkerhetsrelä (standalone), ingång: En-/tvåkanalig koppling
med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 HL-utgångar, fördröjd
styrning av anslutningar möjlig, automatisk övervakad start,
bredd: 45 mm, UB = 24 V DC, löstagbara skruvplintar,
basmodul PNOZpower modulärt säkerhetssystem, fördröjning 0,3–30
s.
SEK6,449.00
PNOZ p1vp 300s
773951
Säkerhetsrelä (standalone), ingång: En-/tvåkanalig koppling
med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 HL-utgångar, fördröjd
styrning av anslutningar möjlig, automatisk övervakad start,
bredd: 45 mm, UB = 24 V DC, löstagbara skruvplintar,
basmodul PNOZpower modulärt säkerhetssystem, fördröjning 1,5–300
s.
SEK5,608.00
Tillbehör – tillval
PNOZ pps1p 100-240VAC
773200
Nätenhet för det modulära säkerhetssystemet PNOZpower,
anslutningsmöjlighet för 1 basmodul och högst 4 expansionsmoduler,
UB 100–240 V AC/DC, utgångsspänning: 19 V/24 V, utgångseffekt:
15 W, bredd: 45 mm, galvanisk isolering, kortslutningssäker, löstagbara
skruvplintar.
SEK2,879.00
PNOZ pe1p
773900
Styrmodul/basmodul modulärt säkerhetssystem, högst 4
expansionsmoduler kan anslutas via bygelkontakter, löstagbara
skruvplintar, bredd: 22,5 mm, UB = 24 V DC.
SEK4,226.00
PNOZpe2p Bus-Interface
779125
Interface PNOZpower för extern inkoppling till PNOZsigma, PNOZ X,
PNOZmulti, PNOZelog, PSS och SafetyBUSp.
SEK800.00