text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ p1p 24VDC 2so

Productnummer: 773300
GTIN: 4046548013054
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2 HL-uitgangen, automatische/bewaakte start, UB 24 V DC, steekbare klemmen met schroeftechniek, basismodule PNOZpower modulair veiligheidssysteem.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2 HL-uitgangen, automatische/bewaakte start, UB 24 V DC, steekbare klemmen met schroeftechniek, basismodule PNOZpower modulair veiligheidssysteem.

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Aantal ingangen 2  
Aantal halfgeleideruitgangen 2  
Toler. ext. spann. DC halfgel. -20%/+20%  
Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 DC-12  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-78  
Omgevingstemperatuur -10 - 55  °C
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Lucht- en kruipwegen naar EN 60947-1  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP30  
Beschermingsgraad klemmen
Inbouwpositie horizont. op rail  
Behuizingsmat. onderste deel
Behuizingsmateriaal bovenstuk ABS UL 94 V0  
Aansluitklem Schroefklem  
Klemsoort steekbaar  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 12 AWG  
Afmeting hoogte 94  mm
Afmeting breedte 45  mm
Afmeting diepte 135  mm
Nettogewicht 285  g
Brutogewicht 295  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371819  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000019  
ETIM reference feature EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548013054  
Volume 0.732  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Verplichte Accessoires

PNOZ po3.1p 8n/o
PNOZ po3.1p 8n/o 773630
Uitbreidingsmodule PNOZpower modulair veiligheidssysteem, 8 veiligheidscontacten (M), steekbare klemmen met schroeftechniek,breedte: 45 mm.
PNOZ po3.3p 3n/o
PNOZ po3.3p 3n/o 773632
Uitbreidingsmodule PNOZpower modulair veiligheidssysteem, 3 veiligheidscontacten (M) 5,5 kW (AC3-belastingen), steekbare klemmen met schroeftechniek, breedte: 90 mm.
PNOZ po3p 3n/o 1n/c
PNOZ po3p 3n/o 1n/c 773634
Uitbreidingsmodule PNOZpower modulair veiligheidssysteem, 3 veiligheidscontacten (M), 1 hulpcontact (V), steekbare klemmen met schroeftechniek, breedte: 22,5 mm.
PNOZ po4p 4n/o
PNOZ po4p 4n/o 773635
Uitbreidingsmodule PNOZpower modulair veiligheidssysteem, 4 veiligheidscontacten (M), steekbare klemmen met schroeftechniek,breedte: 22,5 mm.
PNOZ p1vp 30s
PNOZ p1vp 30s 773950
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingang: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2 HL-uitgangen,vertraagde aansturing van de aansluitingen mogelijk, automatische/bewaakte start, breedte: 45 mm, UB = 24 V DC, steekbare klemmen met schroeftechniek, basismodule PNOZpower modulair veiligheidssysteem, vertraging 0,3 - 30 s.
PNOZ p1vp 300s
PNOZ p1vp 300s 773951
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingang: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2 HL-uitgangen,vertraagde aansturing van de aansluitingen mogelijk, automatische/bewaakte start, breedte: 45 mm, UB = 24 V DC, steekbare klemmen met schroeftechniek, basismodule PNOZpower modulair veiligheidssysteem, vertraging 1,5 - 300 s.

Optionele accessoires

PNOZ pps1p 100-240VAC
PNOZ pps1p 100-240VAC 773200
Voedingsmodule voor het modulaire veiligheidssysteem PNOZpower, aansluitmogelijkheden voor 1 basismodule en max. 4 uitbreidingsmodulen, UB 100 - 240 V AC/DC, uitgangsspanning: 19 V / 24 V, uitgangsvermogen: 15 W, breedte: 45 mm, galvanische scheiding, kortsluitvast, steekbare klemmen met schroeftechniek.
PNOZ pe1p
PNOZ pe1p 773900
Aanstuurmodule/basismodule modulair veiligheidssysteem, max. 4 uitbreidingsmodulen aansluitbaar via busconnectoren, steekbare klemmenmet schroeftechniek, breedte: 22,5 mm, UB = 24 V DC.
PNOZpe2p Bus-Interface
PNOZpe2p Bus-Interface 779125
Interface PNOZpower voor de externe aansluiting op PNOZsigma, PNOZ X, PNOZmulti, PNOZelog, PSS en SafetyBUSp.