text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ p1p 24VDC 2so

Номер артикула: 773300
GTIN: 4046548013054
Защитное реле (автономное), входы: Одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него, свыходами: 2 выхода SC, автоматический/подконтрольный запуск, UB 24 В пост. тока, вставныепружинные клеммы, базовый блок модульной системы обеспечения безопасностиPNOZpower.

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Защитное реле (автономное), входы: Одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него, свыходами: 2 выхода SC, автоматический/подконтрольный запуск, UB 24 В пост. тока, вставныепружинные клеммы, базовый блок модульной системы обеспечения безопасностиPNOZpower.

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
EAC (евраз.)  
TÜV  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
Число входов 2  
Количество полупроводниковых в 2  
Допуск по внеш. напр. DC П/П –20%/+20%  
Категория исп. по EN 60947-1 DC-12  
Климат. совмест. с EN 60068-2-78  
Окружающая температура -10 - 55  °C
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
ЭМС по стандарту... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60947-1  
Категория перенапряжения III  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP30  
Тип защиты клемм
Монтажное положение горизонтальное на цилиндрическ  
Нижняя часть материала корпуса
Материал верхней части кожуха ABS UL 94 V0  
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Тип клеммы вставной  
Сечение провод., гибк. AWG 24–12 AWG  
Размер по высоте 94  mm
Размер по ширине 45  mm
Размер по глубине 135  mm
Вес нетто 285  g
Вес брутто 295  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371819  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000019  
Эталонная функция ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548013054  
Объем 0.732  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PNOZ pps1p 100-240VAC
PNOZ pps1p 100-240VAC 773200
Источник питания для модульной системы защиты PNOZpower, варианты подключения: 1 базовый блок и макс. 4 модуля расширения, напряжение питания: 100-240 В перем./пост. тока, напряжение на выходе:19 В/24 В, мощность на выходе: 15 Вт, ширина: 45 мм, гальваническая изоляция, защита от короткогозамыкания, съемные винтовые клеммы.
PNOZ pe1p
PNOZ pe1p 773900
Модульная система защиты, модуль управления / базовый блок, макс. 4 модуля расширения с подключением с помощью перемычек, съемные винтовые клеммы, ширина: 22,5 мм, напряжение питания: 24 В пост. тока.
PNOZpe2p Bus-Interface
PNOZpe2p Bus-Interface 779125
Интерфейс PNOZpower для внешнего подключения к PNOZsigma, PNOZ X, PNOZmulti, PNOZelog, PSS и SafetyBUSp.

Необходимые принадлежности

PNOZ po3.1p 8n/o
PNOZ po3.1p 8n/o 773630
Модульная система защиты PNOZpower, модуль расширения, 8 безопасных контактов (Н/Р), съемные винтовые клеммы, ширина: 45 мм.
PNOZ po3.3p 3n/o
PNOZ po3.3p 3n/o 773632
Модульная система защиты PNOZpower, модуль расширения, 3 безопасных контакта (Н/Р), 5,5 кВт (нагрузки AC3), съемные винтовые клеммы, ширина: 90 мм.
PNOZ po3p 3n/o 1n/c
PNOZ po3p 3n/o 1n/c 773634
Модульная система защиты PNOZpower, модуль расширения, 3 безопасных контакта (Н/Р), 1 дополнительный контакт (Н/З), съемные винтовые клеммы, ширина: 22,5 мм.
PNOZ po4p 4n/o
PNOZ po4p 4n/o 773635
Модульная система защиты PNOZpower, модуль расширения, 4 безопасных контакта (Н/Р), съемные винтовые клеммы, ширина: 22,5 мм.
PNOZ p1vp 30s
PNOZ p1vp 30s 773950
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 2 полупроводниковых выхода с возможностью управления соединениями с запаздыванием, запуск автоматически / под контролем, ширина: 45 мм, напряжение питания: 24 В пост. тока, съемные винтовыеклеммы, модульная система защиты PNOZpower, базовый блок, задержка: 0,3 - 30 сек.
PNOZ p1vp 300s
PNOZ p1vp 300s 773951
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 2 полупроводниковых выхода с возможностью управления соединениями с запаздыванием, запуск автоматически / под контролем, ширина: 45 мм, напряжение питания: 24 В пост. тока, съемные винтовыеклеммы, модульная система защиты PNOZpower, базовый блок, задержка: 1,5 - 300 сек.