text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PNOZ p1p 24VDC 2so

Tuotenumero: 773300
GTIN: 4046548013054
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 HL-lähtöä, automaattinen/valvottu käynnistys, UB 24 V DC, ruuviliittimet,perusyksikkö PNOZpower modulaarinen turvajärjestelmä.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 HL-lähtöä, automaattinen/valvottu käynnistys, UB 24 V DC, ruuviliittimet,perusyksikkö PNOZpower modulaarinen turvajärjestelmä.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tulojen lukumäärä 2  
Puolijohdelähtöjen määrä 2  
Toler. ulk. jänn. DC puolij. -20 %/+20 %  
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan DC-12  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-78  
Ympäristön lämpötila -10 - 55  °C
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
EMC standardi EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 60947-1  
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP30  
Kotelointi liittimet
Asennusasento vaaka-asennus hattukiskolle  
Kotelomat. alaosa
Kotelomateriaali yläosa ABS UL 94 V0  
Liitin Ruuviliitin  
Liitintyyppi irrotettava  
Joust. 1 johdin AWG erittely 24 - 12 AWG  
Mitta korkeus 94  mm
Leveysmitta 45  mm
Syvyysmitta 135  mm
Nettopaino 285  g
Bruttopaino 295  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371819  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000019  
ETIM-viiteominaisuus EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548013054  
Volume 0.732  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Pakolliset varusteet

PNOZ po3.1p 8n/o
PNOZ po3.1p 8n/o 773630
Laajennusmoduuli PNOZpower modulaarinen turvajärjestelmä, 8 turvakosketinta (NO), ruuviliittimet, leveys: 45 mm.
PNOZ po3.3p 3n/o
PNOZ po3.3p 3n/o 773632
Laajennusmoduuli PNOZpower modulaarinen turvajärjestelmä, 3 turvakosketinta (NO) 5,5 kW(AC3-kuormat), ruuviliittimet, leveys: 90 mm.
PNOZ po3p 3n/o 1n/c
PNOZ po3p 3n/o 1n/c 773634
Laajennusmoduuli PNOZpower modulaarinen turvajärjestelmä, 3 turvakosketinta (NO), 1 apukosketin (NC), ruuviliittimet, leveys: 22,5mm.
PNOZ po4p 4n/o
PNOZ po4p 4n/o 773635
Laajennusmoduuli PNOZpower modulaarinen turvajärjestelmä, 4 turvakosketinta (NO), ruuviliittimet, leveys: 22,5 mm.
PNOZ p1vp 30s
PNOZ p1vp 30s 773950
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 HL-lähtöä, liitäntöjen viivästetty ohjaus mahdollista, automaattinen/valvottu käynnistys, leveys: 45 mm, UB = 24 V DC, ruuviliittimet, perusyksikkö PNOZpower modulaarinen turvajärjestelmä, viive 0,3 - 30 s.
PNOZ p1vp 300s
PNOZ p1vp 300s 773951
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 HL-lähtöä, liitäntöjen viivästetty ohjaus mahdollista, automaattinen/valvottu käynnistys, leveys: 45 mm, UB = 24 V DC, ruuviliittimet, perusyksikkö PNOZpower modulaarinen turvajärjestelmä, viive 1,5 - 300 s.

Lisävarusteet

PNOZ pps1p 100-240VAC
PNOZ pps1p 100-240VAC 773200
Virtalähde modulaariseen turvajärjestelmään PNOZpower, kytkentämahdollisuudet 1 perusyksikölle ja enintään 4laajennusmoduulille, UB 100 - 240 V AC/DC, lähtöjännite: 19 V / 24 V, lähtöteho: 15 W, leveys: 45 mm, galvaaninen eristys, oikosulkukestävä,ruuviliittimet .
PNOZ pe1p
PNOZ pe1p 773900
Ohjausmoduuli/perusyksikkö modulaarinen turvajärjestelmä, maks. 4 laajennusmoduulit voidaan liittää siltaliittimillä, ruuviliittimet , leveys: 22,5 mm, UB = 24 V DC.
PNOZpe2p Bus-Interface
PNOZpe2p Bus-Interface 779125
PNOZpower-liitäntä ulkoista liitäntää varten PNOZsigmaan, PNOZ X:ään, PNOZmultiin, PNOZelogiin, PSS:ään ja SafetyBUSp:hen.