Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"773300","name":"PNOZ p1p 24VDC 2so","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ p1p 24VDC 2so
Kód materiálu: 773300
GTIN: 4046548013054
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení
s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 polovodičové výstupy,
automatický/monitorovaný start, UB 24 V DC, zasouvatelné šroubovací
svorky, základní modul PNOZpower modulární bezpečnostní systém.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 polovodičové výstupy, automatický/monitorovaný start, UB 24 V DC, zasouvatelné šroubovací svorky, základní modul PNOZpower modulární bezpečnostní systém.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 24 V |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
Vstupy
| Počet vstupů | 2 |
Polovodičové výstupy
| Počet polov. výstupů | 2 |
| Tol. ext. napětí DC polovodič | -20 %/+20 % |
| Užit.kat. podle EN 60947-1 | DC-12 |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... | EN 60068-2-78 |
| Okolní teplota | -10 - 55 °C |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| EMC podle normy .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60947-1 |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP30 |
| Terminal protection type |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | vodorovně na liště DIN |
| Materiál pouzdra spodní část | |
| Materiál krytu horní díl | ABS UL 94 V0 |
| Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
| Druh svorek | zásuvný |
| Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 12 AWG |
| Rozměr výška | 94 mm |
| Rozměr šířka | 45 mm |
| Rozměr hloubka | 135 mm |
| Čistá váha | 285 g |
| Celková hmotnost | 295 g |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| Referenční funkce ETIM | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548013054 |
| Svazek | 0.732 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Volitelné příslušenství
PNOZ pps1p 100-240VAC
773200
Zdrojový modul pro modulární bezpečností systém PNOZpower,
možnost připojení 1 základního modulu a max. 4 rozšiřovacích modulů,
UB 100 - 240 V AC/DC, výstupní napětí: 19 V / 24 V, výstupní výkon:
15 W, šířka: 45 mm, galvanické odpojení, odolné vůči zkratu,zasouvatelné
šroubovací svorky.
PNOZ pe1p
773900
Ovládací modul / základní modul modulárního bezpečnostního systému, max.4
rozšiřující moduly s možností napojení přes zasouvatelné můstky,zasouvatelné šroubovací
svorky, šířka: 22,5 mm, UB = 24 V DC.
PNOZpe2p Bus-Interface
779125
Rozhraní PNOZpower pro externí napojení na PNOZsigma, PNOZ X,
PNOZmulti, PNOZelog, PSS a SafetyBUSp.
Povinné provozní příslušenství
PNOZ po3.1p 8n/o
773630
Rozšiřující modul PNOZpower modulárního bezpečnostního systému, 8
bezpečnostních kontaktů (S), zasouvatelné šroubovací svorky, šířka: 45
mm.
PNOZ po3.3p 3n/o
773632
Rozšiřující modul PNOZpower modulárního bezpečnostního systému, 3
bezpečnostní kontakty (S), 5,5 kW (zátěže AC3), zasouvatelné
šroubovací svorky, šířka: 90 mm.
PNOZ po3p 3n/o 1n/c
773634
Rozšiřující modul PNOZpower modulárního bezpečnostního systému, 3
bezpečnostní kontakty (S), 1 pomocný kontakt (rozpínací), zasouvatelné
šroubovací svorky, šířka: 22,5 mm.
PNOZ po4p 4n/o
773635
Rozšiřující modul PNOZpower modulárního bezpečnostního systému, 4
bezpečnostní kontakty (S), zasouvatelné šroubovací svorky, šířka:
22,5 mm.
PNOZ p1vp 30s
773950
Bezpečnostní relé (standalone), vstup: 1/2-kanálové zapojení
s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 polovodičové výstupy,možnost zpožděného rozepnutí
výstupů, automatický/monitorovaný start,
šířka: 45 mm, UB = 24 V DC, zasouvatelné šroubovací svorky,
základní modul PNOZpower modulárního bezpečnostního systému, zpoždění 0,3 - 30
s.
PNOZ p1vp 300s
773951
Bezpečnostní relé (standalone), vstup: 1/2-kanálové zapojení
s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 polovodičové výstupy,možnost zpožděného rozepnutí
výstupů, automatický/monitorovaný start,
šířka: 45 mm, UB = 24 V DC, zasouvatelné šroubové svorky,
základní modul PNOZpower modulárního bezpečnostního systému, zpoždění 1,5 - 300
s.