Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"773900","name":"PNOZ pe1p","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
Produkten kan variera
PNOZ pe1p
Artikelnummer: 773900
GTIN: 4046548012729
Styrmodul/basmodul modulärt säkerhetssystem, högst 4
expansionsmoduler kan anslutas via bygelkontakter, löstagbara
skruvplintar, bredd: 22,5 mm, UB = 24 V DC.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) | 24 V |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
Ingångar
| Antal ingångar | 2 |
Miljöuppgifter
| Klimatpåverkan enligt ... | EN 60068-2-78 |
| Omgivningstemperatur | -10 - 55 °C |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| EMV enligt standard … |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 60947-1 |
| Överspänningskategori | III |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP30 |
| Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
| Monteringsläge | vågrät på DIN-skena |
| Kåpmaterial underdel | |
| Kåpmaterial överdel | ABS UL 94 V0 |
| Anslutningsplint | Skruvplint |
| Plinttyp | löstagbar |
| Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–12 AWG |
| Mått höjd | 94 mm |
| Mått bredd | 22.5 mm |
| Mått djup | 121 mm |
| Nettovikt | 170 g |
| Bruttovikt | 205 g |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv | 7a |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh | Ledning |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27371819 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000019 |
| ETIM-referensfunktion | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548012729 |
| Volym | 0.788 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364190 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |