Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"773951","name":"PNOZ p1vp 300s","price":"5608.0","currency":"SEK","category":null}
Produkten kan variera
PNOZ p1vp 300s
Artikelnummer: 773951
GTIN: 4046548012705
Säkerhetsrelä (standalone), ingång: En-/tvåkanalig koppling
med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 HL-utgångar, fördröjd
styrning av anslutningar möjlig, automatisk övervakad start,
bredd: 45 mm, UB = 24 V DC, löstagbara skruvplintar,
basmodul PNOZpower modulärt säkerhetssystem, fördröjning 1,5–300
s.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Enhet
Ditt pris
SEK5,608.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Säkerhetsrelä (standalone), ingång: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 HL-utgångar, fördröjd styrning av anslutningar möjlig, automatisk övervakad start, bredd: 45 mm, UB = 24 V DC, löstagbara skruvplintar, basmodul PNOZpower modulärt säkerhetssystem, fördröjning 1,5–300 s.
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) | 24 V |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
Ingångar
| Antal ingångar | 2 |
Halvledarutgångar
| Antal halvledarutgångar | 2 |
| Tolerans ext. spänn. DC halvl. | -15 %/+10 % |
| Använd.kat. enl. EN 60947-1 | DC-12 |
Miljöuppgifter
| Klimatpåverkan enligt ... | EN 60068-2-78 |
| Omgivningstemperatur | -10 - 55 °C |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| EMV enligt standard … |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 60947-1 |
| Överspänningskategori | III |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP30 |
| Skyddsklass plintar |
Times
| Tidsnoggrannhet tv (slutvärde) | +/-15 % +20 ms |
Mekaniska data
| Monteringsläge | vågrät på DIN-skena |
| Kåpmaterial underdel | |
| Kåpmaterial överdel | ABS UL 94 V0 |
| Anslutningsplint | Skruvplint |
| Plinttyp | löstagbar |
| Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–12 AWG |
| Mått höjd | 94 mm |
| Mått bredd | 45 mm |
| Mått djup | 135 mm |
| Nettovikt | 355 g |
| Bruttovikt | 360 g |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv | 7a |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh | Ledning |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27371819 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000019 |
| ETIM-referensfunktion | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548012705 |
| Volym | 0.818 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |