text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PNOZ p1p 24VDC 2so

製品コード: 773300
GTIN: 4046548013054
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: SC出力2点、 自動/モニタリングスタート、UB 24 V DC、 スクリュー式プラグイン端子、ベースユニットPNOZpowerモジュラ安全システム。

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (ユーラシア)  
TÜV  
 
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
入力点数 2  
半導体出力数 2  
DC半導体外部電圧の許容電圧範囲 -20 %/+20 %  
EN 60947-1の要件 DC-12  
周囲環境条件... EN 60068-2-78  
使用周囲温度 -10 - 55  °C
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
結露耐性 許可されていない  
EMC試験の適用規格~ EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
空間距離と沿面距離 EN 60947-1  
過電圧カテゴリ III  
汚染度 2  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP30  
端子の保護構造
取り付け位置 DINレール上に沿って水平  
ハウジング下部素材
ハウジング素材 (上部) ABS UL 94 V0  
接続端子 スクリュー式端子  
端子スタイル プラグイン  
導体接続線径AWGの情報 24 - 12 AWG  
高さ 94  mm
45  mm
奥行き 135  mm
実量 285  g
総重量 295  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548013054  
ボリューム 0.732  dm3
Harmonized System Code 85364900  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(操作に必須)

PNOZ po3.1p 8n/o
PNOZ po3.1p 8n/o 773630
増設モジュールPNOZpowerモジュラ式安全システム、 安全接点8点 (N/O)、プラグインスクリュー式端子、幅: 45 mm。
PNOZ po3.3p 3n/o
PNOZ po3.3p 3n/o 773632
増設モジュールPNOZpowerモジュラ式安全システム、 安全接点3点 (N/O) 5.5 kW (AC3負荷)、プラグインスクリュー式端子、幅: スクリュー式端子、幅: 90 mm。
PNOZ po3p 3n/o 1n/c
PNOZ po3p 3n/o 1n/c 773634
増設モジュールPNOZpowerモジュラ式安全システム、 安全接点3点 (N/O)、補助接点1点 (N/C)、プラグイン スクリュー式端子、幅: 22.5 mm。
PNOZ po4p 4n/o
PNOZ po4p 4n/o 773635
増設モジュールPNOZpowerモジュラ式安全システム、 安全接点4点 (N/O)、プラグインスクリュー式端子、幅: 22.5 mm。
PNOZ p1vp 30s
PNOZ p1vp 30s 773950
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: SC出力2点、接続の遅延 制御に対応可、自動/モニタリングスタート、 幅: 45 mm、UB = 24 V DC、プラグインスクリュー式端子、 ベースユニットPNOZpowerモジュラ式安全システム、遅延0.3~30 秒。
PNOZ p1vp 300s
PNOZ p1vp 300s 773951
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: SC出力2点、接続の遅延 制御に対応可、自動/モニタリングスタート、 幅: 45 mm、UB = 24 V DC、プラグインスクリュー式端子、 ベースユニットPNOZpowerモジュラ式安全システム、遅延1.5~300 秒。

アクセサリ(オプション)

PNOZ pps1p 100-240VAC
PNOZ pps1p 100-240VAC 773200
モジュラ式安全システムPNOZpowerの電源、1台のベースユニットおよび最大4台の増設モジュールの 接続オプション、 UB 100~240 V AC/DC、出力電圧: 19 V / 24 V、出力電源: 15 W、幅: 45 mm、ガルバニック絶縁、短絡保護、プラグイン スクリュー式端子。
PNOZ pe1p
PNOZ pe1p 773900
制御モジュール/ベースユニットモジュラ式安全システム、ジャンパで最大4台 の増設モジュールを接続、プラグイン スクリュー式端子、幅: 22.5 mm、UB = 24 V DC。
PNOZpe2p Bus-Interface
PNOZpe2p Bus-Interface 779125
PNOZsigma、PNOZ X、 PNOZmulti、PNOZelog、PSS、およびSafetyBUSpに外的に接続するためのインタフェースPNOZpower。