text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ p1p 24VDC 2so

Número de producto: 773300
GTIN: 4046548013054
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salidas: 2 salidas por semiconductor, rearme automático/supervisado, UB 24 V DC, bornes enchufables de tornillo, dispositivo base PNOZpower, sistema de seguridad modular.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salidas: 2 salidas por semiconductor, rearme automático/supervisado, UB 24 V DC, bornes enchufables de tornillo, dispositivo base PNOZpower, sistema de seguridad modular.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Número de entradas 2  
N.º salidas por semiconductor 2  
Toler. ext. tensión DC semic. -20 %/+20 %  
Cat. de uso según EN 60947-1 DC-12  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
CEM según normativa .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 60947-1  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP30  
Tipo de protección de bornes
Posición de montaje horiz. sobre guía normalizada  
Material carcasa parte inf.
Material carcasa superior ABS UL 94 V0  
Borne de conexión Borne de tornillo  
Clase de borne enchufable  
Flex. secc. admis. cond. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensión de altura 94  mm
Dimensión Ancho 45  mm
Dimensión Profundidad 135  mm
Peso neto 285  g
Peso bruto 295  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548013054  
Volumen 0.732  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

PNOZ pps1p 100-240VAC
PNOZ pps1p 100-240VAC 773200
Fuente de alimentación para el sistema de seguridad modular PNOZpower, posibilidad de conectar 1 dispositivo base y 4 módulos de ampliacióncomo máx., UB 100 - 240 V AC/DC, tensión de salida: 19 V / 24 V, potencia desalida: 15 W, ancho: 45 mm, separación galvánica, resistente a cortocircuitos,bornes enchufables de tornillo.
PNOZ pe1p
PNOZ pe1p 773900
Módulo de control/dispositivo base sistema de seguridad modular, 4 módulos de ampliación como máx. conectables mediante puentes conectores,bornes enchufables de tornillo, ancho: 22,5 mm, UB = 24 V DC.
PNOZpe2p Bus-Interface
PNOZpe2p Bus-Interface 779125
Interface PNOZpower para conexión externa a PNOZsigma, PNOZ X, PNOZmulti, PNOZelog, PSS y SafetyBUS p.

Accesorios Obligatorios

PNOZ po3.1p 8n/o
PNOZ po3.1p 8n/o 773630
Módulo de ampliación PNOZpower sistema de seguridad modular, 8 contactos de seguridad (NA), bornes enchufables de tornillo, ancho: 45 mm.
PNOZ po3.3p 3n/o
PNOZ po3.3p 3n/o 773632
Módulo de ampliación PNOZpower sistema de seguridad modular, 3 contactos de seguridad (NA) 5,5 kW (cargas AC3), bornes enchufables de tornillo, ancho: 90 mm.
PNOZ po3p 3n/o 1n/c
PNOZ po3p 3n/o 1n/c 773634
Módulo de ampliación PNOZpower sistema de seguridad modular, 3 contactos de seguridad (NA), 1 contacto auxiliar (NC), bornesenchufables de tornillo, ancho: 22,5 mm.
PNOZ po4p 4n/o
PNOZ po4p 4n/o 773635
Módulo de ampliación PNOZpower sistema de seguridad modular, 4 contactos de seguridad (NA), bornes enchufables de tornillo, ancho: 22,5 mm.
PNOZ p1vp 30s
PNOZ p1vp 30s 773950
Dispositivo de seguridad (standalone), entrada: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salidas: 2 salidas por semiconductor,posibilidad de control retardado de las conexiones, rearme automático/supervisado, ancho: 45 mm, UB = 24 V DC, bornes enchufables de tornillo, dispositivo base PNOZpower sistema de seguridad modular, retardo 0,3 -30 s.
PNOZ p1vp 300s
PNOZ p1vp 300s 773951
Dispositivo de seguridad (standalone), entrada: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salidas: 2 salidas por semiconductor,posibilidad de control retardado de las conexiones, rearme automático/supervisado, ancho: 45 mm, UB = 24 V DC, bornes enchufables de tornillo, dispositivo base PNOZpower sistema de seguridad modular, retardo 1,5 -300 s.