text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PNOZ p1p 24VDC 2so

Produktnummer: 773300
GTIN: 4046548013054
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 HL-udgange, automatisk/overvåget start, UB 24 V DC, indstikbare klemmer med skrueteknik, basismodul PNOZpower modulopbygget sikkerhedssystem.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 HL-udgange, automatisk/overvåget start, UB 24 V DC, indstikbare klemmer med skrueteknik, basismodul PNOZpower modulopbygget sikkerhedssystem.

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Antal indgange 2  
Antal halvlederudgange 2  
Toler. ekst. spænd. DC halvl. -20 %/+20 %  
Anvend.kat. iht. EN 60947-1 DC-12  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-78  
Omgivelsestemperatur -10 - 55  °C
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
EMC iht. standard .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 60947-1  
Overspændingskategori III  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP30  
Kapslingsklasse, klemmer
Monteringsposition vandret på DIN-skinne  
Husets materiale nederste del
Husmateriale overdel ABS UL 94 V0  
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Klemmetype stikbar  
Fleks. 1 leder AWG-angivelse 24 - 12 AWG  
Mål, højde 94  mm
Mål, bredde 45  mm
Mål, dybde 135  mm
Nettovægt 285  g
Bruttovægt 295  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548013054  
Volumen 0.732  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

PNOZ pps1p 100-240VAC
PNOZ pps1p 100-240VAC 773200
Strømforsyning til det modulopbyggede sikkerhedssystem PNOZpower, tilslutningsmuligheder for 1 basismodul og maks. 4 udvidelsesmoduler, UB 100 - 240 V AC/DC, udgangsspænding: 19 V / 24 V, udgangseffekt: 15 W, bredde: 45 mm, galvanisk adskillelse, kortslutningssikret,indstikbare klemmer med skrueteknik.
PNOZ pe1p
PNOZ pe1p 773900
Kontrolmodul/basismodul for modulopbygget sikkerhedssystem, maks. 4 udvidelsesmoduler kan tilsluttes via jumpere, indstikbare klemmer med skrueteknik, bredde: 22,5 mm, UB = 24 V DC.
PNOZpe2p Bus-Interface
PNOZpe2p Bus-Interface 779125
Interface PNOZpower til ekstern tilslutning til PNOZsigma, PNOZ X, PNOZmulti, PNOZelog, PSS og SafetyBUSp.

Nødvendigt driftstilbehør

PNOZ po3.1p 8n/o
PNOZ po3.1p 8n/o 773630
Udvidelsesmodul PNOZpower modulopbygget sikkerhedssystem, 8 sikkerhedskontakter (S), indstikbare klemmer med skrueteknik, bredde: 45 mm.
PNOZ po3.3p 3n/o
PNOZ po3.3p 3n/o 773632
Udvidelsesmodul PNOZpower modulopbygget sikkerhedssystem, 3 sikkerhedskontakter (S) 5,5 kW (AC3-belastninger), indstikbare klemmermed skrueteknik, bredde: 90 mm.
PNOZ po3p 3n/o 1n/c
PNOZ po3p 3n/o 1n/c 773634
Udvidelsesmodul PNOZpower modulopbygget sikkerhedssystem, 3 sikkerhedskontakter (S), 1 hjælpekontakt (brydekontakt), indstikbareklemmer med skrueteknik, bredde: 22,5 mm.
PNOZ po4p 4n/o
PNOZ po4p 4n/o 773635
Udvidelsesmodul PNOZpower modulopbygget sikkerhedssystem, 4 sikkerhedskontakter (S), indstikbare klemmer med skrueteknik, bredde: 22,5 mm.
PNOZ p1vp 30s
PNOZ p1vp 30s 773950
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgang: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 HL-udgange, mulighed forforsinket aktivering af tilslutningerne, automatisk/overvåget start, bredde: 45 mm, UB = 24 V DC, indstikbare klemmer med skrueteknik, basismodul PNOZpower modulopbygget sikkerhedssystem, forsinkelse 0,3 -30 s.
PNOZ p1vp 300s
PNOZ p1vp 300s 773951
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgang: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 HL-udgange, mulighed forforsinket aktivering af tilslutningerne, automatisk/overvåget start, bredde: 45 mm, UB = 24 V DC, indstikbare klemmer med skrueteknik, basismodul PNOZpower modulopbygget sikkerhedssystem, forsinkelse 1,5 -300 s.