Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"773300","name":"PNOZ p1p 24VDC 2so","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Abbildung ähnlich
PNOZ p1p 24VDC 2so
Artikelnummer: 773300
GTIN: 4046548013054
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung
mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 HL-Ausgänge,
automatischer/überwachter Start, UB 24 V DC, steckbare Klemmen in
Schraubtechnik, Basisgerät PNOZpower modulares Sicherheitssystem.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 HL-Ausgänge, automatischer/überwachter Start, UB 24 V DC, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Basisgerät PNOZpower modulares Sicherheitssystem.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 | 24 V |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Eingänge
| Anzahl Eingänge | 2 |
Halbleiterausgänge
| Anzahl Halbleiterausgänge | 2 |
| Toleranz ext. Spann. DC Halbl. | -20 %/+20 % |
| Gebrauchskat. nach EN 60947-1 | DC-12 |
Umweltdaten
| Klimabeanspruchung nach ... | EN 60068-2-78 |
| Umgebungstemperatur | -10 - 55 °C |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| EMV nach Norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60947-1 |
| Überspannungskategorie | III |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP30 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
| Einbaulage | waager. auf Hutschiene |
| Gehäusematerial Unterteil | PPO UL 94 V1 |
| Gehäusematerial Oberteil | ABS UL 94 V0 |
| Anschlussklemme | Schraubklemme |
| Klemmenart | steckbar |
| Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 12 AWG |
| Abmessung h | 94 mm |
| Abmessung b | 45 mm |
| Abmessung t | 135 mm |
| Nettogewicht | 285 g |
| Bruttogewicht | 295 g |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548013054 |
| Volumen | 0.732 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Obligatorisches Zubehör
PNOZ po3.1p 8n/o
773630
Expansion module PNOZpower modular safety system, 8
safety contacts (N/O), plug-in terminals of screw type, width: 45
mm.
PNOZ po3.3p 3n/o
773632
Expansion module PNOZpower modular safety system, 3
safety contacts (N/O) 5.5 kW (AC3 loads), plug-in terminals of
screw type, width: 90 mm.
PNOZ po3p 3n/o 1n/c
773634
Expansion module PNOZpower modular safety system, 3
safety contacts (N/O), 1 auxiliary contact (N/C), plug-in terminals of
screw type, width: 22.5 mm.
PNOZ po4p 4n/o
773635
Expansion module PNOZpower modular safety system, 4
safety contacts (N/O), plug-in terminals of screw type, width:
22.5 mm.
PNOZ p1vp 30s
773950
Safety relay (standalone), input: 1/2-channel wiring
with/without detection of shorts across contacts, outputs: 2 SC outputs,delayed
control of connections is possible, automatic/monitored start,
width: 45 mm, UB = 24 V DC, plug-in terminals of screw type,
base unit PNOZpower modular safety system, delay 0.3 - 30
s.
PNOZ p1vp 300s
773951
Safety relay (standalone), input: 1/2-channel wiring
with/without detection of shorts across contacts, outputs: 2 SC outputs,delayed
control of connections is possible, automatic/monitored start,
width: 45 mm, UB = 24 V DC, plug-in terminals of screw type,
base unit PNOZpower modular safety system, delay 1.5 - 300
s.
Optionales Zubehör
PNOZ pps1p 100-240VAC
773200
Power supply for the modular safety system PNOZpower,
connection options for 1 base unit and max. 4 expansion modules,
UB 100 - 240 V AC/DC, output voltage: 19 V / 24 V, output power:
15 W, width: 45 mm, galvanic isolation, short circuit-proof, plug-in
terminals of screw type.
PNOZ pe1p
773900
Control module/base unit modular safety system, max. 4
expansion modules connectable via jumpers, plug-in terminals of
screw type, width: 22.5 mm, UB = 24 V DC.
PNOZpe2p Bus-Interface
779125
Interface PNOZpower for externally connecting to PNOZsigma, PNOZ X,
PNOZmulti, PNOZelog, PSS and SafetyBUSp.