text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PNOZ p1p 24VDC 2so

Número do produto: 773300
GTIN: 4046548013054
Dispositivo de comutação de segurança (standalone), entradas: Circuitode 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuitos, saídas: 2 saídas de semicondutores, início automático/monitorado, UB 24 V CC, terminais conectáveis na tecnologia de aparafusamento, aparelho básico PNOZpower do sistema desegurança modular.

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Dispositivo de comutação de segurança (standalone), entradas: Circuitode 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuitos, saídas: 2 saídas de semicondutores, início automático/monitorado, UB 24 V CC, terminais conectáveis na tecnologia de aparafusamento, aparelho básico PNOZpower do sistema desegurança modular.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
EAC  
TÜV  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Número de entradas 2  
Número de saídas do semicondut 2  
Tolerância ext. Tens. Semic.CC -20 %/+20 %  
Categ. de uso seg. EN 60947-1 DC-12  
Tensão climática segundo... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Condensação admissível? inadmissível  
EMV conforme norma... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 60947-1  
Categoria de sobretensão III  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP30  
Tipo de proteção bornes
Posição de montagem horizontal em trilho DIN  
Parte inf. material da caixa
Material caixa peça superior ABS UL 94 V0  
Terminal de conexão Terminal por aparafusamento  
Tipo do terminal encaixável  
Especif. para 1 cabo flex.AWG 24 a 12 AWG  
Dimensão altura 94  mm
Dimensão de profundidade 135  mm
Dimensão de profundidade 45  mm
Peso líquido 285  g
Peso bruto 295  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27371819  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000019  
Função de referência ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548013054  
Volume 0.732  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios obrigatórios de operação

PNOZ po3.1p 8n/o
PNOZ po3.1p 8n/o 773630
Módulo de expansão PNOZpower sistema de segurança modular, 8 contatos de segurança (S), terminais conectáveis na tecnologia deaparafusamento, largura: 45 mm.
PNOZ po3.3p 3n/o
PNOZ po3.3p 3n/o 773632
Módulo de expansão PNOZpower sistema de segurança modular, 3 contatos de segurança (S) 5,5 kW (cargas AC3), terminais conectáveis na tecnologia de aparafusamento, largura: 90 mm.
PNOZ po3p 3n/o 1n/c
PNOZ po3p 3n/o 1n/c 773634
Módulo de expansão PNOZpower sistema de segurança modular, 3 contatos de segurança (S), 1 contato auxiliar (normalmente fechado),terminais conectáveis na tecnologia de aparafusamento, largura: 22,5 mm.
PNOZ po4p 4n/o
PNOZ po4p 4n/o 773635
Módulo de expansão PNOZpower sistema de segurança modular, 4 contatos de segurança (S), terminais conectáveis na tecnologia deaparafusamento, largura: 22,5 mm.
PNOZ p1vp 30s
PNOZ p1vp 30s 773950
Relé de segurança (autônomo), entrada: Circuito de 1 ou 2 canais com/sem detecção de circuitos cruzados, saídas: 2 saídas desemicondutores, possível controle com retardo das conexões, partida automática/monitorada, largura: 45 mm, UB = 24 V CC, terminais conectáveis na tecnologia deaparafusamento, aparelho básico do sistema de segurança modular PNOZpower, retardo de 0,3 a 30 s.
PNOZ p1vp 300s
PNOZ p1vp 300s 773951
Relé de segurança (autônomo), entrada: Circuito de 1 ou 2 canais com/sem detecção de circuitos cruzados, saídas: 2 saídas desemicondutores, possível controle retardado das conexões, partida automática/monitorada, largura: 45 mm, UB = 24 V CC, terminais conectáveis na tecnologia deaparafusamento, aparelho básico do sistema de segurança modular PNOZpower, retardo de 1,5 a 300 s.

Acessórios opcionais

PNOZ pps1p 100-240VAC
PNOZ pps1p 100-240VAC 773200
Aparelho de rede para o sistema de segurança modular PNOZpower, possibilidades de conexão para 1 aparelho básico e máx. 4 módulos deexpansão, UB 100 a 240 V CA/CC, tensão de saída: 19 V / 24 V, potência de saída: 15 W, largura: 45 mm, separação galvânica, à prova de curto-circuito,terminais conectáveis na tecnologia aparafusada.
PNOZ pe1p
PNOZ pe1p 773900
Módulo de controle/aparelho básico do sistema de segurança modular, máx.4 módulos de ampliação via pontes de encaixe encaixáveis, terminaisconectáveis na tecnologia de aparafusamento, largura: 22,5 mm, UB = 24 V CC.
PNOZpe2p Bus-Interface
PNOZpe2p Bus-Interface 779125
Interface PNOZpower para conexão externa ao PNOZsigma, PNOZ X, PNOZmulti, PNOZelog, PSS e SafetyBUSp.