Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"773200","name":"PNOZ pps1p 100-240VAC","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
Produkten kan variera
PNOZ pps1p 100-240VAC
Artikelnummer: 773200
GTIN: 4046548013139
Nätenhet för det modulära säkerhetssystemet PNOZpower,
anslutningsmöjlighet för 1 basmodul och högst 4 expansionsmoduler,
UB 100–240 V AC/DC, utgångsspänning: 19 V/24 V, utgångseffekt:
15 W, bredd: 45 mm, galvanisk isolering, kortslutningssäker, löstagbara
skruvplintar.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Nätenhet för det modulära säkerhetssystemet PNOZpower, anslutningsmöjlighet för 1 basmodul och högst 4 expansionsmoduler, UB 100–240 V AC/DC, utgångsspänning: 19 V/24 V, utgångseffekt: 15 W, bredd: 45 mm, galvanisk isolering, kortslutningssäker, löstagbara skruvplintar.
Generell information
| Godkännande |
CE
CCC UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) | 100 - 240 V |
| Typ av matningsspänning U1 | AC |
| Effektförbrukning AC | 30 VA |
| Typ av sekundärspänning | DC |
Miljöuppgifter
| Klimatpåverkan enligt ... | EN 60068-2-78 |
| Omgivningstemperatur | -10 - 55 °C |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| EMV enligt standard … |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 60947-1 |
| Överspänningskategori | III |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP40 |
| Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
| Monteringsläge | vågrät på DIN-skena |
| Kåpmaterial underdel | |
| Kåpmaterial främre platta | ABS UL 94 V0 |
| Kåpmaterial överdel | ABS UL 94 V0 |
| Anslutningsplint | Skruvplint |
| Plinttyp | löstagbar |
| Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–14 AWG |
| Mått höjd | 94 mm |
| Mått bredd | 45 mm |
| Mått djup | 121 mm |
| Nettovikt | 285 g |
| Bruttovikt | 295 g |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv | 7a |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh | Ledning |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27371819 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000019 |
| ETIM-referensfunktion | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548013139 |
| Volym | 0.732 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044085 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |