text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PNOZ p1p 24VDC 2so

Ürün numarası: 773300
GTIN: 4046548013054
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 2 SCçıkışı, otomatik/izlenen çalıştırma, UB 24 V DC, vidalı teknolojide geçmeli terminaller, temel ünite PNOZpower modüler emniyet sistemi.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 2 SCçıkışı, otomatik/izlenen çalıştırma, UB 24 V DC, vidalı teknolojide geçmeli terminaller, temel ünite PNOZpower modüler emniyet sistemi.

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
Besleme gerilimi (V) 24  V
U1 besleme voltajı tipi DC  
Giriş sayısı 2  
Yariiletken cikislarin sayisi 2  
Tolerans hrc. volt. DC S/C -%20/+%20  
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. DC-12  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-78  
Olarak çevre ısısı -10 - 55  °C
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Standarda göre EMC ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 60947-1  
Aşırı gerilim kategorisi III  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP30  
Terminal protection type
Montaj konumu yatay üst silin ray üzerinde  
Alt kısım gövde malzemesi
Muhafaza malzemesi üst kısım ABS UL 94 V0  
Bağlantı terminali Vida terminali  
Terminal yapısı takılabilir  
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi 24 - 12 AWG  
Yükseklik boyutu 94  mm
Genislik boyutu 45  mm
Derinlik boyutu 135  mm
Net agirlik 285  g
Brüt ağırlık 295  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371819  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000019  
ETIM Referans Özelliği EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548013054  
Cilt 0.732  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PNOZ pps1p 100-240VAC
PNOZ pps1p 100-240VAC 773200
PNOZpower modüler emniyet sistemi için güç kaynağı, 1 adet temel ünite ve maks. 4 adet genişleme modülleri için bağlantıseçenekleri, UB 100 - 240 V AC/DC, çıkış voltajı: 19 V / 24 V, çıkış gücü: 15 W, genişlik: 45 mm, galvanik yalıtım, kısa devre korumalı, vidalı tip geçmeli terminaller.
PNOZ pe1p
PNOZ pe1p 773900
Kontrol modülü/temel ünite modüler emniyet sistemi, maks. 4 genişleme modülü, atlama telleri ile bağlanabilir, vida tipi geçmeli terminaller, genişlik: 22,5 mm, UB = 24 V DC.
PNOZpe2p Bus-Interface
PNOZpe2p Bus-Interface 779125
PNOZsigma, PNOZ X, PNOZmulti, PNOZelog, PSS ve SafetyBUSp harici bağlantısı için PNOZpower arayüzü.

Mecburi operasyon aksesuarları

PNOZ po3.1p 8n/o
PNOZ po3.1p 8n/o 773630
PNOZpower modüler emniyet sistemi genişleme modülü, 8 emniyet kontağı (N/O), vidalı tip geçmeli terminaller, genişlik: 45 mm.
PNOZ po3.3p 3n/o
PNOZ po3.3p 3n/o 773632
PNOZpower modüler emniyet sistemi, 3 emniyet kontağı (N/O) 5,5 kW (AC3 yükleri), vidalı tip geçmeli terminaller, genişlik: 90 mm.
PNOZ po3p 3n/o 1n/c
PNOZ po3p 3n/o 1n/c 773634
PNOZpower modüler emniyet sistemi genişleme modülü, 3 emniyet kontağı (N/O), 1 yardımcı kontak (N/C), vidalı tip geçmeli terminaller, genişlik: 22,5 mm.
PNOZ po4p 4n/o
PNOZ po4p 4n/o 773635
PNOZpower modüler emniyet sistemi genişleme modülü, 4 emniyet kontağı (N/O), vidalı tip geçmeli terminaller, genişlik: 22,5 mm.
PNOZ p1vp 30s
PNOZ p1vp 30s 773950
Emniyet rölesi (bağımsız), giriş: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 2 SCçıkışı, gecikmeli bağlantı kontrolü mümkün, otomatik/izlenen çalıştırma, genişlik: 45 mm, UB = 24 V DC, vida tipi geçmeli terminaller, temel ünite, PNOZpower modüler emniyet sistemi, gecikme 0,3 - 30 sn.
PNOZ p1vp 300s
PNOZ p1vp 300s 773951
Emniyet rölesi (bağımsız), giriş: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 2 SCçıkışı, gecikmeli bağlantı kontrolü mümkün, otomatik/izlenen çalıştırma, genişlik: 45 mm, UB = 24 V DC, vida tipi geçmeli terminaller, temel ünite, PNOZpower modüler emniyet sistemi, gecikme 1,5 - 300 sn.