text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ p1p 24VDC 2so

Numer produktu: 773300
GTIN: 4046548013054
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 2 wyjściaSC, start automatyczny/monitorowany, UB 24 V DC, zaciski wtykowe śrubowe, jednostka bazowa, modułowy system bezpieczeństwa PNOZpower.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 2 wyjściaSC, start automatyczny/monitorowany, UB 24 V DC, zaciski wtykowe śrubowe, jednostka bazowa, modułowy system bezpieczeństwa PNOZpower.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Liczba wejść 2  
Ilość wyjść półprzewodnikowych 2  
Tolerancja nap. zewn. DC S/C -20%/+20%  
Kat. stosowania wg EN 60947-1 DC-12  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-78  
Temperatura pracy -10 - 55  °C
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
EMC wg standardu... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Odstęp i odl. izol. do EN 60947-1  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP30  
Rodzaj ochrony zacisków
Położenie montażowe poziomo na szynie typu top hat  
Materiał obudowy części dolnej
Materiał górnej części obudowy ABS UL 94 V0  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk śrubowy  
Styl zacisków wtykowe  
Przewód elasty. c/s Info AWG 24 - 12 AWG  
Wysokość 94  mm
Szerokość 45  mm
Głębokość 135  mm
Ciężar netto 285  g
Ciężar brutto 295  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371819  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000019  
Funkcja odniesienia ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548013054  
Tom 0.732  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

PNOZ pps1p 100-240VAC
PNOZ pps1p 100-240VAC 773200
Zasilacz do modułowego systemu bezpieczeństwa PNOZpower, możliwość podłączenia 1 jednostki bazowej i maks. 4 modułów rozszerzeń, UB 100–240 V AC/DC, napięcie wyjściowe: 19 V/24 V, moc wyjściowa: 15 W, szerokość: 45 mm, izolacja galwaniczna, odporna na zwarcia, zaciski wtykowe śrubowe.
€252.11
PNOZ pe1p
PNOZ pe1p 773900
Moduł sterujący/jednostka bazowa modułowy system bezpieczeństwa, maks. 4 moduły rozszerzeń podłączane za pomocą zworek, zaciski śrubowe, szerokość: 22,5 mm, UB = 24 V DC.
€370.09
PNOZpe2p Bus-Interface
PNOZpe2p Bus-Interface 779125
Interfejs PNOZpower do zewnętrznego podłączenia do PNOZsigma, PNOZ X, PNOZmulti, PNOZelog, PSS i SafetyBUSp.
€70.08

Akcesoria obligatoryjne

PNOZ po3.1p 8n/o
PNOZ po3.1p 8n/o 773630
Moduł rozszerzeń PNOZpower modułowego systemu bezpieczeństwa, 8 styki bezpieczeństwa (N/O), zaciski wtykowe śrubowe, szerokość: 45 mm.
€536.20
PNOZ po3.3p 3n/o
PNOZ po3.3p 3n/o 773632
Moduł rozszerzeń PNOZpower modułowego systemu bezpieczeństwa, 3 styki bezpieczeństwa (N/O) 5,5 kW (obciążenia AC3), zaciski wtykowe śrubowe, szerokość: 90 mm.
€576.79
PNOZ po3p 3n/o 1n/c
PNOZ po3p 3n/o 1n/c 773634
Moduł rozszerzeń PNOZpower modułowego systemu bezpieczeństwa, 3 styki bezpieczeństwa (N/O), 1 styk pomocniczy (N/Z), zaciski wtykoweśrubowe , szerokość: 22,5 mm.
€275.45
PNOZ po4p 4n/o
PNOZ po4p 4n/o 773635
Moduł rozszerzeń PNOZpower modułowego systemu bezpieczeństwa, 4 styki bezpieczeństwa (N/O), zaciski wtykowe śrubowe, szerokość: 22,5 mm.
€316.77
PNOZ p1vp 30s
PNOZ p1vp 30s 773950
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejście: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 2 wyjściaSC, możliwość opóźnionej kontroli połączeń, start automatyczny/monitorowany, szerokość: 45 mm, UB = 24 V DC, zaciski wtykowe śrubowe, jednostka bazowa PNOZpower modułowego systemu bezpieczeństwa, opóźnienie0,3–30 s.
€564.73
PNOZ p1vp 300s
PNOZ p1vp 300s 773951
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejście: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 2 wyjściaSC, możliwość opóźnionej kontroli połączeń, start automatyczny/monitorowany, szerokość: 45 mm, UB = 24 V DC, zaciski wtykowe śrubowe, jednostka bazowa PNOZpower modułowego systemu bezpieczeństwa, opóźnienie1,5–300 s.
€491.07