Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"773300","name":"PNOZ p1p 24VDC 2so","price":"0.00","currency":"TWD","category":null}
Actual product may vary
PNOZ p1p 24VDC 2so
Product ID: 773300
GTIN: 4046548013054
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線
有/無接點間短路偵測,輸出:2 個 SC 輸出,
自動/監控啟動,UB 24 V DC,
螺絲技術中的插入式端子,基礎主模組 PNOZpower 模組化安全系統。
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) | 24 V |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
入口
| 輸入點數量 | 2 |
半導體輸出
| 電晶體輸出數量 | 2 |
| 公差外部電壓DC S/C | -20 %/+20 % |
| 使用類別符合 EN 60947-1 | DC-12 |
環境數據
| 對…的氣候適合性 | EN 60068-2-78 |
| 環境溫度 | -10 - 55 °C |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| EMC 符合標準 ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 隔距與沿面距離到 | EN 60947-1 |
| 過電壓類別 | 第三 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP30 |
| 端子防護等級 |
機械數據
| 安裝位置 | 在頂帽導軌上水平 |
| 外殼材質下部區段 | |
| 外殼材質上部 | ABS UL 94 V0 |
| 連接端子 | 螺絲式端子 |
| 端子樣式 | 插件 |
| 導體橫截面可撓式AWG 資訊 | 24 - 12 AWG |
| 高度尺寸 | 94 mm |
| 寬度尺寸 | 45 mm |
| 深度尺寸 | 135 mm |
| 淨重 | 285 g |
| 毛重 | 295 g |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 不 |
| REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27371819 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000019 |
| ETIM 參考特色 | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548013054 |
| 體積 | 0.732 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Obligatory accessories
PNOZ p1vp 30s
773950
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線
有/無接點間短路偵測,輸出:2 個 SC 輸出,可延遲
控制連接,自動/監控啟動,
寬度:45 mm,UB = 24 V DC,插入式螺絲端子,
基礎主模組 PNOZpower 模組化安全系統,延遲 0.3 - 30
s。
PNOZ p1vp 300s
773951
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線
有/無接點間短路偵測,輸出:2 個 SC 輸出,可延遲
控制連接,自動/監控啟動,
寬度:45 mm,UB = 24 V DC,插入式螺絲端子,
基礎主模組 PNOZpower 模組化安全系統,延遲 1.5 - 300
s。
Optional accessories
PNOZ pps1p 100-240VAC
773200
用於模組化安全系統 PNOZpower 的電源,
用於 1 個基礎主模組和最多 4 個擴充模組的連接選項,
UB 100 - 240 V AC/DC,輸出電壓:19 V / 24 V,輸出功率:
15 W,寬度:45 mm,電氣隔離,防短路,插入式
螺絲端子。
PNOZpe2p Bus-Interface
779125
用於外部連接到 PNOZsigma、PNOZ X、
PNOZmulti、PNOZelog、PSS 及 SafetyBUSp 的介面 PNOZpower。