Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"773300","name":"PNOZ p1p 24VDC 2so","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Similaire à l’illustration
PNOZ p1p 24VDC 2so
Numéro de l'article: 773300
GTIN: 4046548013054
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux
avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 2 sortiesstatiques,
réarmement automatique / auto-contrôlé, UB 24 V DC, borniers à vis
débrochables, appareil de base système de sécurité modulaire PNOZpower.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 2 sortiesstatiques, réarmement automatique / auto-contrôlé, UB 24 V DC, borniers à vis débrochables, appareil de base système de sécurité modulaire PNOZpower.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
Entrées
| Nombre d’entrées | 2 |
Sorties semi-conductrices
| Nombre de sorties statiques | 2 |
| Tol. ext. tens. semi-cond. DC | -20 % / +20 % |
| Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 | DC-12 |
Environmental data
| Sollicitations clim. selon... | EN 60068-2-78 |
| Température d’utilisation | -10 - 55 °C |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| CEM selon norme .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 60947-1 |
| Catégorie de surtensions | III |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP30 |
| Indice de protection bornes |
Données mécaniques
| Position de montage | Horizontal sur support profilé |
| Matériau du boîtier partie inf | |
| Matériau du boîtier partie sup | ABS UL 94 V0 |
| Bornier de raccordement | Bornier à vis |
| Type de borniers | Débrochable |
| Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensions hauteur | 94 mm |
| Dimension largeur | 45 mm |
| Dimension profondeur | 135 mm |
| Poids net | 285 g |
| Poids brut | 295 g |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27371819 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000019 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548013054 |
| Volume | 0.732 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires obligatoires
PNOZ po3.1p 8n/o
773630
Module d’extension système de sécurité modulaire PNOZpower, 8
contacts de sécurité (S), borniers à vis débrochables, largeur : 45
mm.
€536.20
PNOZ po3.3p 3n/o
773632
Module d’extension système de sécurité modulaire PNOZpower, 3
contacts de sécurité (S) 5,5 kW (charges AC3), borniers à vis
débrochables, largeur : 90 mm
€576.79
PNOZ po3p 3n/o 1n/c
773634
Module d’extension système de sécurité modulaire PNOZpower, 3
contacts de sécurité (S), 1 contact d’informations (O), borniers à vis
débrochables, largeur : 22,5 mm
€275.45
PNOZ po4p 4n/o
773635
Module d’extension système de sécurité modulaire PNOZpower, 4
contacts de sécurité (S), borniers à vis débrochables, largeur :
22,5 mm.
€316.77
PNOZ p1vp 30s
773950
Bloc logique de sécurité (autonome), entrée : câblage monocanal / à deuxcanaux
avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 2 sortiesstatiques, possibilité de commande
temporisée des raccordements, réarmement automatique / auto-contrôlé,
largeur : 45 mm, UB = 24 V DC, borniers à vis débrochables,
appareil de base système de sécurité modulaire PNOZpower, temporisation0,3 - 30
s.
€564.73
PNOZ p1vp 300s
773951
Bloc logique de sécurité (autonome), entrée : câblage monocanal / à deuxcanaux
avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 2 sortiesstatiques, possibilité de commande
temporisée des raccordements, réarmement automatique / auto-contrôlé,
largeur : 45 mm, UB = 24 V DC, borniers à vis débrochables,
appareil de base système de sécurité modulaire PNOZpower, temporisation1,5 - 300
s.
€491.07
Accessoires optionnels
PNOZ pps1p 100-240VAC
773200
Bloc d’alimentation pour le système de sécurité modulaire PNOZpower,
possibilités de raccordement pour 1 appareil de base et max. 4 modulesd’extension,
UB 100 - 240 V AC/DC, tension de sortie : 19 V / 24 V, puissance desortie :
15 W, largeur : 45 mm, isolation galvanique, résistant auxcourts-circuits, borniers
à vis débrochables.
€252.11
PNOZ pe1p
773900
Module de commande / appareil de base, système de sécurité modulaire,max. 4
modules d’extension pouvant être raccordés via des cavaliers de pontage,borniers à vis
débrochables, largeur : 22,5 mm, UB = 24 V DC.
€370.09
PNOZpe2p Bus-Interface
779125
Interface PNOZpower pour le raccordement externe au PNOZsigma, PNOZ X,
PNOZmulti, PNOZelog, PSS et SafetyBUS p.
€70.08