Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"773300","name":"PNOZ p1p 24VDC 2so","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ p1p 24VDC 2so
Numero dell'articolo: 773300
GTIN: 4046548013054
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale
con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 2 uscite asemiconduttore,
start automatico/controllato, UB 24 V DC, morsetti a vite estraibili
, dispositivo base PNOZpower sistema di sicurezza modulare.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 2 uscite asemiconduttore, start automatico/controllato, UB 24 V DC, morsetti a vite estraibili , dispositivo base PNOZpower sistema di sicurezza modulare.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Ingressi
| Numero di ingressi | 2 |
Uscite a semiconduttore
| N. uscite a semiconduttore | 2 |
| Toll. tens. est. DC semicond. | -20%/+20% |
| Cat. impiego sec. EN 60947-1 | DC-12 |
Dati ambientali
| Stress climatico secondo... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| EMC sec. norma .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-1 |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP30 |
| Tipo di protezione morsetti |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | Orizzontale su barra DIN |
| Materiale custodia parte inf. | |
| Mater. custodia Parte super. | ABS UL 94 V0 |
| Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
| Tipo di morsetto | Estraibile |
| Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 12 AWG |
| Altezza | 94 mm |
| Larghezza | 45 mm |
| Profondità | 135 mm |
| Peso netto | 285 g |
| Peso lordo | 295 g |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | no |
| Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548013054 |
| Volume | 0.732 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori obbligatori per il funzionamento
PNOZ po3.1p 8n/o
773630
Modulo di espansione per sistema di sicurezza modulare PNOZpower, 8contatti di sicurezza (S), morsetti a vite innestabili, dimensioni: 45
mm.
PNOZ po3.3p 3n/o
773632
Modulo di espansione per sistema di sicurezza modulare PNOZpower, 3contatti di sicurezza (S) 5,5 kW (carichi AC3), morsetti a viteinnestabili, dimensioni: 90 mm.
PNOZ po3p 3n/o 1n/c
773634
Modulo di espansione per sistema di sicurezza modulare PNOZpower, 3
contatti di sicurezza (S), 1 contatto ausiliario (NC), morsetti
a vite innestabili, dimensioni: 22,5 mm.
PNOZ po4p 4n/o
773635
Modulo di espansione per sistema di sicurezza modulare PNOZpower, 4
contatti di sicurezza (S), morsetti a vite innestabili, dimensioni:
22,5 mm.
PNOZ p1vp 30s
773950
Modulo di sicurezza (standalone), ingresso: Cablaggio mono/bicanale
con/senza riconoscimento del cortocircuito, uscite: 2 uscite asemiconduttore, possibilità di comando
ritardato dei collegamenti, start automatico/controllato,
dimensioni: 45 mm, UB = 24 V DC, morsetti a vite innestabili,
dispositivo base per il sistema di sicurezza modulare PNOZpower, ritardo0,3 - 30
s.
PNOZ p1vp 300s
773951
Modulo di sicurezza (standalone), ingresso: Cablaggio mono/bicanale
con/senza riconoscimento del cortocircuito, uscite:
2 uscite a semiconduttore, possibilità di comando
ritardato dei collegamenti, start automatico/controllato,dimensioni: 45mm, UB = 24 V DC, morsetti a vite innestabili,
dispositivo base per il sistema di sicurezza modulare PNOZpower, ritardo1,5 - 300
s.
Accessori opzionali
PNOZ pps1p 100-240VAC
773200
Alimentatore per il sistema modulare di sicurezza PNOZpower,
possibilità di collegamento per 1 dispositivo base e max. 4 moduli diespansione,
UB 100 - 240 V AC/DC, tensione di uscita: 19 V / 24 V, potenza diuscita:
15 W, dimensioni: 45 mm, isolamento galvanico, resistente alcortocircuito, morsetti a vite innestabili.
PNOZ pe1p
773900
Modulo di comando/dispositivo base del sistema di sicurezza modulare,max. 4
moduli di espansione collegabile mediante ponticelli a innesto, morsetti
a vite innestabili, dimensioni: 22,5 mm, UB = 24 V DC.
PNOZpe2p Bus-Interface
779125
Interfaccia PNOZpower per il collegamento esterno a PNOZsigma, PNOZ X,
PNOZmulti, PNOZelog, PSS e SafetyBUSp.