text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PIT m3 key service

Artikelnummer: 402215
GTIN: 
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation available for OM1/2/3/4/service mode.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande CE  
UKCA  
Sensorprincip Transponder  
 
Mått höjd 39  mm
Mått bredd 55  mm
Mått djup 8  mm
Nettovikt 6  g
Bruttovikt 8  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)