Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"402213","name":"PIT m3 key mode 3","price":"0.00","currency":"SEK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
PIT m3 key mode 3
Artikelnummer: 402213
GTIN:
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM3.3.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA |
| Sensorprincip | Transponder |
Teknisk data
Mekaniska data
| Mått höjd | 39 mm |
| Mått bredd | 55 mm |
| Mått djup | 8 mm |
| Nettovikt | 6 g |
| Bruttovikt | 8 g |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |