text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

LBK-C22-PZ

Artikelnummer: Z9000022
GTIN: 4046548096231
Styrenhet LBK-C22-PZ för säkert radarsystem (LBK).

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande RED  
CE  
UKCA  
IMQ  
BWS-typ 2  
Sensorprincip FMCW Radar  
Bärfrekvens 24 - 24,25 GHz  
Räckvidd varningszon 4  
Räckvidd säkerhetszon 4  
Antal Slaves 6  
Ant. simult. övervak. zoner 1  
Antal zonkonfigureringar 1  
 
Manöverspänning (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Omgivningstemperatur -40  
60  
Fuktpåfrestning uppgift max. 95 %  
Kondensation tillåten? otillåten  
Skyddsklass hus IP20  
Reaktionstid 100  
Mått höjd 92.6  
Mått bredd 166.3  
Mått djup 46.5  
Nettovikt 250  
Bruttovikt 500  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272791  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548096231  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 84718000  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Tillbehör – obligatoriska

LBK-S01-PZ
LBK-S01-PZ Z9000023
Säkert radarsystem för övervakning av en maskins riskområde.
SEK7,854.00
LBK Bus Terminator
LBK Bus Terminator Z9000024
LBK-Bus, termineringskontakt. This article has been discontinued. The successor is C1000058.
SEK472.00
LBK Bus Cable Sensor/Controller 5m
LBK Bus Cable Sensor/Controller 5m Z9000025
Sensor-/controllerkabel, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-polig, skärmad, sensorsidan: M12-kontakt, hona, A-kodad, vinklad 90°, controllersidan: öppen ände, 5 m. This article has been discontinued. The successor is C1000044.
SEK540.00
LBK Bus Cable Sensor/Controller 10m
LBK Bus Cable Sensor/Controller 10m Z9000026
Sensor-/controllerkabel, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-polig, skärmad, sensorsidan: M12-kontakt, hona, A-kodad, vinklad 90°, controllersidan: öppen ände, 10 m. This article has been discontinued. The successor is C1000045.
SEK810.00
LBK Bus Cable Sensor/Controller 15m
LBK Bus Cable Sensor/Controller 15m Z9000027
Sensor-/controllerkabel, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-polig, skärmad, sensorsidan: M12-kontakt, hona, A-kodad, vinklad 90°, controllersidan: öppen ände, 15 m. This article has been discontinued. The successor is C1000046.
SEK1,035.00
LBK Bus Cable Sensor/Sensor 3m
LBK Bus Cable Sensor/Sensor 3m Z9000028
Sensor-/sensorkabel, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-polig, skärmad, ingångssidan: M12-kontakt, hona, A-kodad, vinklad 90°, utgångssidan: M12-kontakt, hane, A-kodad, vinklad 90°, 3 m. This article has been discontinued. The successor is C1000047.
SEK742.00