text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

LBK Bus Cable Sensor/Controller 5m

Artikelnummer: Z9000025
GTIN: 
Sensor-/controllerkabel, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-polig, skärmad, sensorsidan: M12-kontakt, hona, A-kodad, vinklad 90°, controllersidan: öppen ände, 5 m. This article has been discontinued. The successor is C1000044.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Sensor-/controllerkabel, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-polig, skärmad, sensorsidan: M12-kontakt, hona, A-kodad, vinklad 90°, controllersidan: öppen ände, 5 m. This article has been discontinued. The successor is C1000044.

 
Omgivningstemperatur -20  
80  
Fuktpåfrestning uppgift max. 95 %  
Kondensation tillåten? tillåten  
Kabeltyp K1 Matning och dataledning  
2 par tvinnade dubbeltrådar  
Kabellängd 5  
Impedans kabel K1 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz)  
Tvärsnitt dataledare K1 2 × 0,34 mm²  
Tvärsnitt UB-ledare K1 2 × 0,34 mm²  
Avskärmning K1 ja  
Avskärmningstyp K1 Fläta av förtennad koppar  
Nettovikt 200  
Bruttovikt 200  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-9.1  
ECLASS-referensfunktion 27272791  
ETIM-version ETIM-7.0