text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

LBK-C22-PZ

Número de producto: Z9000022
GTIN: 4046548096231
Control unit LBK-C22-PZ for safe radar system (LBK).

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación RED  
CE  
UKCA  
IMQ  
Tipo de EPES 2  
Principio de sensor Radar FMCW  
Frecuencia portadora 24 - 24,25 GHz  
Alcance zona de advertencia 4  
Alcance zona de seguridad 4  
Número de slaves 6  
N.º supervisión simult. zonas 1  
N.º configuraciones por zonas 1  
 
Tensión alimentación (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Temperatura ambiente -40  
60  
Dato sobre resistencia humedad máx. 95 %  
¿Condensación permitida? no permitido  
Carcasa de clase de protección IP20  
Tiempo de reacción 100  
Dimensión de altura 92.6  
Dimensión Ancho 166.3  
Dimensión Profundidad 46.5  
Peso neto 250  
Peso bruto 500  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272791  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548096231  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 84718000  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Accesorios Obligatorios

LBK-S01-PZ
LBK-S01-PZ Z9000023
Safe radar system for monitoring the hazardous areas of a machine.
LBK Bus Terminator
LBK Bus Terminator Z9000024
LBK bus terminator. This article has been discontinued. The successor is C1000058.
LBK Bus Cable Sensor/Controller 5m
LBK Bus Cable Sensor/Controller 5m Z9000025
Sensor/sensor cable, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-pin, screened, sensor side: Connector M12, female, A-coded, angled 90°, output side: open end 5 m. This article has been discontinued. The successor is C1000044.
LBK Bus Cable Sensor/Controller 10m
LBK Bus Cable Sensor/Controller 10m Z9000026
Sensor/sensor cable, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-pin, screened, sensor side: Connector M12, female, A-coded, angled 90°, output side: open end 10 m. This article has been discontinued. The successor is C1000045.
LBK Bus Cable Sensor/Controller 15m
LBK Bus Cable Sensor/Controller 15m Z9000027
Sensor/sensor cable, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-pin, screened, sensor side: Connector M12, female, A-coded, angled 90°, output side: open end 15 m. This article has been discontinued. The successor is C1000046.
LBK Bus Cable Sensor/Sensor 3m
LBK Bus Cable Sensor/Sensor 3m Z9000028
Sensor/sensor cable, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-pin, screened, input side: Connector M12, female, A-coded, angled 90°, output side: Connector M12, male, A-coded, angled 90°, 3 m. This article has been discontinued. The successor is C1000047.