text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

LBK-S01-PZ

Artikelnummer: Z9000023
GTIN: 
Säkert radarsystem för övervakning av en maskins riskområde.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande RED  
CE  
UKCA  
IMQ  
BWS-typ 2  
Sensorprincip FMCW Radar  
Bärfrekvens 24 - 24,25 GHz  
Räckvidd varningszon 4  
Räckvidd säkerhetszon 4  
Ant. simult. övervak. zoner 1  
Antal zonkonfigureringar 1  
 
Syfte med UINT1 Matning av sensorerna  
Källa intern spänning via styrenhet  
Spänningstyp för UINT1 DC  
Tolerans för UINT. Modul -20 %/+20 %  
Öppningsvinkel horisontell 110°/50°  
Öppningsvinkel vertikal 30°/15°  
Omgivningstemperatur -40  
60  
Fuktpåfrestning uppgift max. 95 %  
Kondensation tillåten? tillåten  
Skyddsklass hus IP67  
Reaktionstid 100  
Mått höjd 85  
Höjd med bygel 125  
Mått bredd 85  
Mått b med bygel 165  
Mått djup 53  
Nettovikt 220  
Bruttovikt 310  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 6c  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-9.1  
ECLASS-referensfunktion 27272791  
ETIM-version ETIM-7.0  
 

Tillbehör – obligatoriska

LBK-C22-PZ
LBK-C22-PZ Z9000022
Styrenhet LBK-C22-PZ för säkert radarsystem (LBK).
SEK6,283.00
LBK Bus Terminator
LBK Bus Terminator Z9000024
LBK-Bus, termineringskontakt. This article has been discontinued. The successor is C1000058.
SEK472.00
LBK Bus Cable Sensor/Controller 5m
LBK Bus Cable Sensor/Controller 5m Z9000025
Sensor-/controllerkabel, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-polig, skärmad, sensorsidan: M12-kontakt, hona, A-kodad, vinklad 90°, controllersidan: öppen ände, 5 m. This article has been discontinued. The successor is C1000044.
SEK540.00
LBK Bus Cable Sensor/Controller 10m
LBK Bus Cable Sensor/Controller 10m Z9000026
Sensor-/controllerkabel, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-polig, skärmad, sensorsidan: M12-kontakt, hona, A-kodad, vinklad 90°, controllersidan: öppen ände, 10 m. This article has been discontinued. The successor is C1000045.
SEK810.00
LBK Bus Cable Sensor/Controller 15m
LBK Bus Cable Sensor/Controller 15m Z9000027
Sensor-/controllerkabel, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-polig, skärmad, sensorsidan: M12-kontakt, hona, A-kodad, vinklad 90°, controllersidan: öppen ände, 15 m. This article has been discontinued. The successor is C1000046.
SEK1,035.00
LBK Bus Cable Sensor/Sensor 3m
LBK Bus Cable Sensor/Sensor 3m Z9000028
Sensor-/sensorkabel, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-polig, skärmad, ingångssidan: M12-kontakt, hona, A-kodad, vinklad 90°, utgångssidan: M12-kontakt, hane, A-kodad, vinklad 90°, 3 m. This article has been discontinued. The successor is C1000047.
SEK742.00