Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"Z9000022","name":"LBK-C22-PZ","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TO"]}
Фактическое изделие может отличаться
LBK-C22-PZ
Номер артикула: Z9000022
GTIN: 4046548096231
Блок управления LBK-C22-PZ для безопасной радарной системы (LBK).
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
RED
CE UKCA IMQ |
| Тип ESPE | 2 |
| 1 | |
| Принцип датчика | радар FMCW |
| Несущая частота | 24 - 24.25 GHz |
| Диапазон зоны предупреждения | 4 |
| Зона безопасности рабочего диа | 4 |
| Количество ведомых механизмов | 6 |
| Количество зон конфигураций | 1 |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) |
24
24 |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Экологические данные
| Окружающая температура |
-40
60 |
| Номинальный уровень влажности | Макс. 95 % |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
Times
| Время отклика | 100 |
механические данные
| Размер по высоте | 92.6 |
| Размер по ширине | 166.3 |
| Размер по глубине | 46.5 |
| Вес нетто | 250 |
| Вес брутто | 500 |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27272791 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548096231 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 84718000 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Необходимые принадлежности
LBK Bus Terminator
Z9000024
Терминатор шины LBK.
This article has been discontinued. The successor is C1000058.
LBK Bus Cable Sensor/Controller 5m
Z9000025
Датчик / кабель датчика, DeviceNet/CANOpen, ПВХ, 5
контактов,экранированный,
сторона датчика: разъем M12, гнездовой, тип A, прямоугольный,
сторона выхода: открытый конец 5 м.
This article has been discontinued. The successor is C1000044.
LBK Bus Cable Sensor/Controller 10m
Z9000026
Датчик / кабель датчика, DeviceNet/CANOpen, ПВХ, 5
контактов,экранированный,
сторона датчика: разъем M12, гнездовой, тип A, прямоугольный,
сторона выхода: открытый конец 10 м.
This article has been discontinued. The successor is C1000045.
LBK Bus Cable Sensor/Controller 15m
Z9000027
Датчик / кабель датчика, DeviceNet/CANOpen, ПВХ, 5
контактов,экранированный,
сторона датчика: разъем M12, гнездовой, тип A, прямоугольный,
сторона выхода: открытый конец 15 м.
This article has been discontinued. The successor is C1000046.
LBK Bus Cable Sensor/Sensor 3m
Z9000028
Датчик / кабель датчика, DeviceNet/CANOpen, ПВХ, 5
контактов,экранированный,
сторона входа: разъем M12, гнездовой, тип A, прямоугольный,
сторона выхода: разъем M12, штекерный, тип A, прямоугольный, 3 м.
This article has been discontinued. The successor is C1000047.