Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"Z9000026","name":"LBK Bus Cable Sensor/Controller 10m","price":"0.00","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TP"]}
Produkten kan variera
LBK Bus Cable Sensor/Controller 10m
Artikelnummer: Z9000026
GTIN:
Sensor-/controllerkabel, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-polig, skärmad,
sensorsidan: M12-kontakt, hona, A-kodad, vinklad 90°,
controllersidan: öppen ände, 10 m.
This article has been discontinued. The successor is C1000045.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Sensor-/controllerkabel, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-polig, skärmad, sensorsidan: M12-kontakt, hona, A-kodad, vinklad 90°, controllersidan: öppen ände, 10 m. This article has been discontinued. The successor is C1000045.
Teknisk data
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
-20
80 |
| Fuktpåfrestning uppgift | max. 95 % |
| Kondensation tillåten? | tillåten |
Mekaniska data
| Kabeltyp K1 |
Matning och dataledning
2 par tvinnade dubbeltrådar |
| Kabellängd | 10 |
| Impedans kabel K1 | 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz) |
| Tvärsnitt dataledare K1 | 2 × 0,34 mm² |
| Tvärsnitt UB-ledare K1 | 2 × 0,34 mm² |
| Avskärmning K1 | ja |
| Avskärmningstyp K1 | Fläta av förtennad koppar |
| Nettovikt | 350 |
| Bruttovikt | 350 |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS-referensfunktion | 27272791 |
| ETIM-version | ETIM-7.0 |