Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"Z9000022","name":"LBK-C22-PZ","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TO"]}
Vastaava kuva
LBK-C22-PZ
Tuotenumero: Z9000022
GTIN: 4046548096231
Ohjausyksikkö LBK-C22-PZ turvallista tutkajärjestelmää varten (LBK).
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
RED
CE UKCA IMQ |
| BWS-tyyppi | 2 |
| 1 | |
| Anturiperiaate | FMCW Radar |
| Kantotaajuus | 24 - 24,25 GHz |
| Kantavuus varoitusalue | 4 |
| Kantavuus suoja-alue | 4 |
| Renkien lukumäärä | 6 |
| Number of zone configurations | 1 |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila |
-40
60 |
| Kosteusrasitus erittely | maks. 95 % |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
Times
| Reaktioaika | 100 |
Mekaaniset tiedot
| Mitta korkeus | 92.6 |
| Leveysmitta | 166.3 |
| Syvyysmitta | 46.5 |
| Nettopaino | 250 |
| Bruttopaino | 500 |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | ei |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27272791 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548096231 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 84718000 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
Pakolliset varusteet
LBK Bus Terminator
Z9000024
LBK Bus -päätepistoke.
This article has been discontinued. The successor is C1000058.
€41.36
LBK Bus Cable Sensor/Controller 5m
Z9000025
Anturin/ohjaimen kaapeli, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-napainen, suojattu,
anturin puoli: M12 liitin, naaras, A-koodattu, 90° kulmassa,
Ohjaimen puoli: avoin pää, 5 m.
This article has been discontinued. The successor is C1000044.
€47.26
LBK Bus Cable Sensor/Controller 10m
Z9000026
Anturin/ohjaimen kaapeli, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-napainen, suojattu,
anturin puoli: M12 liitin, naaras, A-koodattu, 90° kulmassa,
Ohjaimen puoli: avoin pää, 10 m.
This article has been discontinued. The successor is C1000045.
€70.90
LBK Bus Cable Sensor/Controller 15m
Z9000027
Anturin/ohjaimen kaapeli, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-napainen, suojattu,
anturin puoli: M12 liitin, naaras, A-koodattu, 90° kulmassa,
Ohjaimen puoli: avoin pää, 15 m.
This article has been discontinued. The successor is C1000046.
€90.59
LBK Bus Cable Sensor/Sensor 3m
Z9000028
Anturin/anturin kaapeli, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-napainen, suojattu,
tulopuoli: M12 liitin, naaras, A-koodattu, 90° kulmassa,
lähtöpuoli: M12 liitin, uros, A-koodattu, 90° kulmassa, 3 m.
This article has been discontinued. The successor is C1000047.
€64.99