Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"Z9000022","name":"LBK-C22-PZ","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TO"]}
Abbildung ähnlich
LBK-C22-PZ
Artikelnummer: Z9000022
GTIN: 4046548096231
Steuerungseinheit LBK-C22-PZ für sicheres Radarsystem (LBK).
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
RED
CE UKCA IMQ |
| BWS-Typ | 2 |
| Sensorprinzip | FMCW Radar |
| Frequenzbereich | 24 - 24,25 GHz |
| Reichweite Warnzone | 4 |
| Reichweite Sicherheitszone | 4 |
| Anzahl Subscriber | 6 |
| Anz. Simult. Überw. Zonen | 1 |
| Anzahl Zonenkonfigurationen | 1 |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 |
24
24 |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
-40
60 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | max. 95 % |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
Zeiten
| Reaktionszeit | 100 |
Mechanische Daten
| Abmessung h | 92.6 |
| Abmessung b | 166.3 |
| Abmessung t | 46.5 |
| Nettogewicht | 250 |
| Bruttogewicht | 500 |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272791 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548096231 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 84718000 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Obligatorisches Zubehör
LBK Bus Terminator
Z9000024
LBK Bus Abschlussstecker.
Der Artikel wurde abgekündigt. Das Nachfolgeprodukt ist C1000058.