Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"Z9000022","name":"LBK-C22-PZ","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TO"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
LBK-C22-PZ
Ürün numarası: Z9000022
GTIN: 4046548096231
Emniyetli radar sistemi için LBK-C22-PZ kontrol ünitesi (LBK).
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
RED
CE UKCA IMQ |
| ESPE tipi | 2 |
| Sensor principle | FMCW radar |
| Taşıyıcı frekansı | 24 - 24,25 GHz |
| Çalışma aralığı uyarı bölgesi | 4 |
| Çalışma aralığı emniyet bölges | 4 |
| Uydu Sayısı | 6 |
| Eşzamanlı İzlenen Alan sayısı | 1 |
| Alan Konfigürasyonu sayısı | 1 |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) |
24
24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı |
-40
60 |
| Nem oranı | Maks. %95 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
Zamanlar
| Tepki süresi | 100 |
Mekanik Veri
| Yükseklik boyutu | 92.6 |
| Genislik boyutu | 166.3 |
| Derinlik boyutu | 46.5 |
| Net agirlik | 250 |
| Brüt ağırlık | 500 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27272791 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548096231 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 84718000 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
Mecburi operasyon aksesuarları
LBK Bus Terminator
Z9000024
LBK veriyolu sonlandırıcı.
This article has been discontinued. The successor is C1000058.