Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"Z9000022","name":"LBK-C22-PZ","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TO"]}
Imagem similar
LBK-C22-PZ
Número do produto: Z9000022
GTIN: 4046548096231
Unidade de controle LBK-C22-PZ para sistema de radar seguro (LBK).
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação |
RED
CE UKCA IMQ |
| Tipo BWS | 2 |
| 1 | |
| Princípio do sensor | Radar FMCW |
| Frequência portadora | 24 - 24,25 GHz |
| Área de alerta do alcance | 4 |
| Área de segurança do alcance | 4 |
| Quantidade de slaves | 6 |
| Número configurações de zona | 1 |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
-40
60 |
| Descrição da carga de umidade | máx. 95 % |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
Times
| Tempo de resposta | 100 |
Dados mecânicos
| Dimensão altura | 92.6 |
| Dimensão de profundidade | 46.5 |
| Dimensão de profundidade | 166.3 |
| Peso líquido | 250 |
| Peso bruto | 500 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27272791 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548096231 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 84718000 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Acessórios obrigatórios de operação
LBK Bus Terminator
Z9000024
Conector de terminação LBK Bus.
This article has been discontinued. The successor is C1000058.