Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"Z9000022","name":"LBK-C22-PZ","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TO"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
LBK-C22-PZ
Numero dell'articolo: Z9000022
GTIN: 4046548096231
Unità di controllo LBK-C22-PZ per sistema radar di sicurezza (LBK).
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione |
RED
CE UKCA IMQ |
| Tipo ESPE | 2 |
| Principio sensore | FMCW Radar |
| Frequenza portante | 24 - 24,25 GHz |
| Raggio d'azione zona di allert | 4 |
| Raggio d'azione zona di sicure | 4 |
| Numero di slave | 6 |
| N° zone simultanee controllate | 1 |
| N. di configurazioni di zona | 1 |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
-40
60 |
| Indicazione umidità | Max. 95 % |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
Tempi
| Tempo di intervento | 100 |
Dati meccanici
| Altezza | 92.6 |
| Larghezza | 166.3 |
| Profondità | 46.5 |
| Peso netto | 250 |
| Peso lordo | 500 |
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
| ECLASS Reference Feature | 27272791 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548096231 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 84718000 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Accessori obbligatori per il funzionamento
LBK-S01-PZ
Z9000023
Sistema radar di sicurezza per il controllo delle zone pericolose di una
macchina.
LBK Bus Terminator
Z9000024
LBK Bus connettore di chiusura.
This article has been discontinued. The successor is C1000058.