Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"Z9000024","name":"LBK Bus Terminator","price":"0.00","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TP"]}
Produkten kan variera
LBK Bus Terminator
Artikelnummer: Z9000024
GTIN: 4046548096255
LBK-Bus, termineringskontakt.
This article has been discontinued. The successor is C1000058.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Teknisk data
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
-20
80 |
| Fuktpåfrestning uppgift | max. 95 % |
| Kondensation tillåten? | tillåten |
Mekaniska data
| Nettovikt | 13 |
| Bruttovikt | 13 |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv |
7a
7c I |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh |
Ledning
Blyoxid |
| %-andel av föroreningen | > 0,1% |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS-referensfunktion | 27272791 |
| ETIM-version | ETIM-7.0 |
| GTIN | 4046548096255 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |