text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

LBK-C22-PZ

Kód materiálu: Z9000022
GTIN: 4046548096231
Řídicí jednotka LBK-C22-PZ pro bezpečný radarový systém (LBK).

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Povolení RED  
CE  
UKCA  
IMQ  
Typ BWS 2  
1  
Princip snímače Radar FMCW  
Nosná frekvence 24 - 24,25 GHz  
Rozsah výstražné zóny 4  
Rozsah bezpečné zóny 4  
Počet jednotek slave 6  
Počet konfigurací zón 1  
 
Napájecí napětí (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Okolní teplota -40  
60  
Údaj o namáhání vlhkem max. 95 %  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Typ krytí, pouzdro IP20  
Reakční doba 100  
Rozměr výška 92.6  
Rozměr šířka 166.3  
Rozměr hloubka 46.5  
Čistá váha 250  
Celková hmotnost 500  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272791  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548096231  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 84718000  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Povinné provozní příslušenství

LBK-S01-PZ
LBK-S01-PZ Z9000023
Bezpečný radarový systém pro monitorování nebezpečných zón stroje.
LBK Bus Terminator
LBK Bus Terminator Z9000024
LBK Bus ukončovací konektor. This article has been discontinued. The successor is C1000058.