Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"Z9000022","name":"LBK-C22-PZ","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TO"]}
Afbeelding vergelijkbaar
LBK-C22-PZ
Productnummer: Z9000022
Besturingseenheid LBK-C22-PZ voor veilig radarsysteem (LBK).
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
Goedkeuring |
RED
CE UKCA IMQ |
CWB-type | 2 |
Sensorprincipe | FMCW-radar |
Draaggolffrequentie | 24 - 24,25 GHz |
Werkbereik waarschuwingszone | 4 m |
Werkbereik veiligheidszone | 4 m |
# slaves | 6 |
# gelijktijdig bewaakte zones | 1 |
# zoneconfiguraties | 1 |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -40 - 60 °C |
Vochtbelasting vermelding | max. 95 % |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Beschermingsgraad behuizing |
Times
Reactietijd | 100 ms |
Mechanische gegevens
Afmeting hoogte | 92.6 mm |
Afmeting breedte | 166.3 mm |
Afmeting diepte | 46.5 mm |
Nettogewicht | 250 g |
Brutogewicht | 500 g |
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
UNSPSC 25 | 39121528 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27272791 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC003015 |
Verplichte Accessoires
€661.28
LBK Bus Terminator
Z9000024
LBK Bus afsluitstekker.
This article has been discontinued. The successor is C1000058.
€39.77