text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

LBK-C22-PZ

Produktnummer: Z9000022
GTIN: 4046548096231
Styringsenhed LBK-C22-PZ til sikkert radarsystem (LBK).

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse RED  
CE  
UKCA  
IMQ  
BWS-type 2  
Sensorprincip FMCW-radar  
Bærefrekvens 24 - 24,25 GHz  
Rækkevidde advarselszone 4  
Rækkevidde sikkerhedszone 4  
Antal slaves 6  
Ant. Simult. Overv. Zoner 1  
Antal zonekonfigurationer 1  
 
Forsyningsspænding (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Omgivelsestemperatur -40  
60  
Fugtbelastning oplysninger maks. 95 %  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Reaktionstid 100  
Mål, højde 92.6  
Mål, bredde 166.3  
Mål, dybde 46.5  
Nettovægt 250  
Bruttovægt 500  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272791  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548096231  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 84718000  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Nødvendigt driftstilbehør

LBK-S01-PZ
LBK-S01-PZ Z9000023
Sikkert radarsystem til overvågning af en maskines farezoner.
Kr.5,227.00
LBK Bus Terminator
LBK Bus Terminator Z9000024
LBK Bus-slutterminering. This article has been discontinued. The successor is C1000058.
Kr.314.00