text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

LBK-C22-PZ

Product ID: Z9000022
GTIN: 4046548096231
用於安全雷達系統(LBK)的控制單元 LBK-C22-PZ。

This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.


Approval RED  
CE  
UKCA  
IMQ  
ESPE 類型 2  
Sensor principle FMCW radar  
載波頻率 24 - 24.25 GHz  
工作範圍警告區 4  
工作範圍安全區 4  
附件編號 6  
同步監測數量 1  
區域配置數量 1  
 
電源供應電壓 (V) 24  
24  
電源電壓類型 U1 DC  
環境溫度 -40  
60  
濕度等級 最大 95%  
Condensation permitted? Not permitted  
防護等級,外殼 IP20  
反應時間 100  
高度尺寸 92.6  
寬度尺寸 166.3  
深度尺寸 46.5  
淨重 250  
毛重 500  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 不  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27272791  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548096231  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 84718000  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Obligatory accessories

LBK-S01-PZ
LBK-S01-PZ Z9000023
用於監控 機器的危險區域的安全雷達系統。
LBK Bus Terminator
LBK Bus Terminator Z9000024
LBK 匯流排線端套管。 This article has been discontinued. The successor is C1000058.