text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

LBK-C22-PZ

Numéro de l'article: Z9000022
GTIN: 4046548096231
Unité de commande LBK-C22-PZ pour le système radar de sécurité (LBK).

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Homologation RED  
CE  
UKCA  
IMQ  
Type d’EPES 2  
1  
Principe du capteur Radar FMCW  
Fréquence d’utilisation 24 - 24,25 GHz  
Portée de la zone d’alerte 4  
Portée de la zone de sécurité 4  
Nombre d’esclaves 6  
Nbre configurations de zones 1  
 
Tension d'alimentation (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Température d’utilisation -40  
60  
Indic. soll. due à l’humidité max. 95 %  
Condensation autorisée ? non autorisé  
Indice de protection de boîtie IP20  
Temps de réponse 100  
Dimensions hauteur 92.6  
Dimension largeur 166.3  
Dimension profondeur 46.5  
Poids net 250  
Poids brut 500  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272791  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548096231  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 84718000  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Accessoires obligatoires

LBK-S01-PZ
LBK-S01-PZ Z9000023
Système radar de sécurité pour la surveillance des zones dangereusesd’une machine.
€687.73
LBK Bus Terminator
LBK Bus Terminator Z9000024
Fiche de terminaison bus LBK. This article has been discontinued. The successor is C1000058.
€41.36