text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

LBK-C22-PZ

Numer produktu: Z9000022
GTIN: 4046548096231
Jednostka sterująca LBK-C22-PZ do radarowego systemu bezpieczeństwa(LBK).

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie RED  
CE  
UKCA  
IMQ  
Rodzaj ESPE 2  
1  
Zasada działania czujników Radar FMCW  
Częstotliwość nośna 24 - 24,25 GHz  
Zakres pracy strefy ostrzegawc 4  
Zakres pracy strefy bezpieczeń 4  
Liczba urządzeń typu slave 6  
Number of zone configurations 1  
 
Napięcie zasilania (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Temperatura pracy -40  
60  
Klasa wilgotności Maks. 95%  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Stopień ochrony obudowy IP20  
Czas reakcji 100  
Wysokość 92.6  
Szerokość 166.3  
Głębokość 46.5  
Ciężar netto 250  
Ciężar brutto 500  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272791  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548096231  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 84718000  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Akcesoria obligatoryjne

LBK-S01-PZ
LBK-S01-PZ Z9000023
Bezpieczny system radarowy do monitorowania niebezpiecznych stref maszyny.
€687.73
LBK Bus Terminator
LBK Bus Terminator Z9000024
Zakończenie magistrali LBK. This article has been discontinued. The successor is C1000058.
€41.36