닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"Z9000022","name":"LBK-C22-PZ","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TO"]}
실제 제품은 다를 수 있음
LBK-C22-PZ
제품 번호: Z9000022
GTIN: 4046548096231
안전 레이더 시스템(LBK)용 컨트롤 유닛 LBK-C22-PZ.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 아니오 |
| REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27272791 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548096231 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 84718000 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
필수적 액세서리
LBK Bus Terminator
Z9000024
LBK 버스 종단 단자.
This article has been discontinued. The successor is C1000058.