text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZpe2p Bus-Interface

Numer produktu: 779125
GTIN: 4046548009088
Interfejs PNOZpower do zewnętrznego podłączenia do PNOZsigma, PNOZ X, PNOZmulti, PNOZelog, PSS i SafetyBUSp.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
TÜV  
EAC (Europa i Azja)  
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Liczba wejść 1  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-78  
Temperatura pracy -10 - 55  °C
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
EMC wg standardu... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Odstęp i odl. izol. do EN 60947-1  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP00  
Rodzaj ochrony zacisków
Położenie montażowe poziomo na szynie typu top hat  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk śrubowy  
Styl zacisków stałe  
Przewód elasty. c/s Info AWG 28 - 14 AWG  
Wysokość 29  mm
Szerokość 23.5  mm
Głębokość 22.5  mm
Ciężar netto 15  g
Ciężar brutto 27  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27379101  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC002498  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548009088  
Tom 0.420  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr