text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ p1vp 300s

Numer produktu: 773951
GTIN: 4046548012705
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejście: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 2 wyjściaSC, możliwość opóźnionej kontroli połączeń, start automatyczny/monitorowany, szerokość: 45 mm, UB = 24 V DC, zaciski wtykowe śrubowe, jednostka bazowa PNOZpower modułowego systemu bezpieczeństwa, opóźnienie1,5–300 s.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Sztuka

Cena

€491.07

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejście: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 2 wyjściaSC, możliwość opóźnionej kontroli połączeń, start automatyczny/monitorowany, szerokość: 45 mm, UB = 24 V DC, zaciski wtykowe śrubowe, jednostka bazowa PNOZpower modułowego systemu bezpieczeństwa, opóźnienie1,5–300 s.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Liczba wejść 2  
Ilość wyjść półprzewodnikowych 2  
Tolerancja nap. zewn. DC S/C -15%/+10%  
Kat. stosowania wg EN 60947-1 DC-12  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-78  
Temperatura pracy -10 - 55  °C
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
EMC wg standardu... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Odstęp i odl. izol. do EN 60947-1  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP30  
Rodzaj ochrony zacisków
Dokł. czasu tv (wart. końcowa) +/-15 % +20 ms  
Położenie montażowe poziomo na szynie typu top hat  
Materiał obudowy części dolnej
Materiał górnej części obudowy ABS UL 94 V0  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk śrubowy  
Styl zacisków wtykowe  
Przewód elasty. c/s Info AWG 24 - 12 AWG  
Wysokość 94  mm
Szerokość 45  mm
Głębokość 135  mm
Ciężar netto 355  g
Ciężar brutto 360  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371819  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000019  
Funkcja odniesienia ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012705  
Tom 0.818  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr